





APC ProtectNet önálló tranziens elleni védelem 10/100/1000 Base-T Ethernet vonalakhoz
PNET1GB
Műszaki adatok
Bemutatás | Megvéd egy Ethernet csatlakozót a károsító áramlökések ellen. A Power over Ethernet (PoE) szabvánnyal és a 10/100/1000 Base-T hálózatokkal kompatibilis. |
---|---|
Átfutási idő | Általában van raktáron |
tartozékok | 15 cm hálózati csatlakozókábel Felhasználói kézikönyv |
---|
szín | Fekete |
---|---|
magasság | 10,4 cm |
szélesség | 4,7 cm |
mélység | 2,8 cm |
súly | 0,05 kg |
mounting preference | No preference |
szerelési mód | Not rack-mountable |
szabványok | UL 497B |
---|
üzemi környezeti levegő hőmérséklet | -15…65 °C |
---|---|
relatív páratartalom | 0…95 % |
környezeti levegő hőmérséklet tárolásra | -15…65 °C |
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom | 0…95 % |
Védett adatcsatornák<br />(csak többvezetékes) | 1-8 |
---|---|
NM túlfeszültség válaszidő (ns) | 1 ns common mode |
Common mode rejection | 0 dB |
peak current | 0,25 kA common mode 6,5 kA normal mode |
Data line protection | RJ45 10/100/1000 Base-T Ethernet védelem |
1. csomag súlya | 0,11 kg |
---|---|
1. csomag magassága | 10,4 cm |
1. csomag szélessége | 9 cm |
1. csomag hosszúsága | 2,9 cm |
SCC14 | 10731304226731 |
Egységek száma az 2. csomagban | 144 |
2. csomag súlya | 20,96 kg |
2. csomag magassága | 431,80 mm |
2. csomag szélessége | 584,20 mm |
2. csomag hosszúsága | 533,40 mm |
Egységek száma az 3. csomagban | 1152 |
Garancia | 10 éves javítási- vagy cseregarancia |
---|
Fenntarthatóság
A Green PremiumTM címke a Schneider Electric azzal kapcsolatos elkötelezettségét jelképezi, hogy környezetvédelmi szempontból kategóriaelső termékeket biztosítson.
A Green Premium biztosítja a legújabb szabályozásoknak való megfelelőséget, a környezeti hatásokkal kapcsolatos átláthatóságot, valamint a termékek újrahasznosíthatóságát és alacsony CO2-kibocsátását.
További információJólléti teljesítmény
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
REACh rendelet
EU RoHS irányelv
Megfelelő
WEEE

A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Dokumentumok
Szoftver és firmware
További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!
Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.