Márkánk

APC prémium kategóriás Surge Arrest Túlfesz elleni védelem, 8 (1 PLC komp) kimenet 230V + Telefon/Video-Koax védelem

PMF83VT-GR

notification_ok
A termék környezeti teljesítménye További információ
arrow2_down

Műszaki adatok

Áttekintés
Átfutási időÁltalában van raktáron
Fő jellemzők
Main Input Voltage230 V
plug standardSchuko CEE 7/7P
kábelhossz3,00 m
kábelek száma1
tartozékokFelhasználói kézikönyv
Fizikai
színFehér
magasság6,2 cm
szélesség32,7 cm
mélység11 cm
súly0,94 kg
mounting preferenceNo preference
szerelési módPolcra szerelhető
Bemenet
bemeneti teljesítmény2300 W
hálózati frekvencia50 Hz
Maximális bemeneti áramerősség10 A
kapcsolási áram kapacitás10 A
Kimenet
csatlakozóaljzatok száma8
csatlakozó szabványaSchuko CEE 7
Megfelelőség
termék minősítésekCE
Berendezés védelmi irányelvekTeljes élettartamra szóló: 100,000 Euro
Környezeti
üzemi környezeti levegő hőmérséklet0…40 °C
relatív páratartalom0…95 % nem kondenzálódó
működési magasság0...50000 ft
környezeti levegő hőmérséklet tárolásra-15…45 °C
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom0…95 %
tárolási magasság0,00…15240,00 m
Túlfeszültség védelem és szűrés
NM túlfeszültség válaszidő (ns)1 ns common mode
EMI/RFI zajelhárítás (100 kHz - 10 MHz)60 dB
peak current48 kA common mode
60 kA pontonként normal mode
Túlfeszültség-energia osztályozás2690 J
Data line protectionRJ11 Modem/Fax védelem
Koaxiális kábel CATV/SATV/modem/Audio-Video számára (koax csatlakozó)
Csomagolási egység
1. csomag súlya1,080 kg
1. csomag magassága6,401 cm
1. csomag szélessége36,500 cm
1. csomag hosszúsága16,993 cm
SCC1410731304313752
Egységek száma az 2. csomagban6
2. csomag súlya6,93 kg
2. csomag magassága381,00 mm
2. csomag szélessége203,20 mm
2. csomag hosszúsága355,60 mm
Egységek száma az 3. csomagban78
Garancia
GaranciaTeljes élettartamra szóló (csak az Európai Unió országaiban)
arrow2_down

Fenntarthatóság

Green premium brand logo
A Green PremiumTM címke a Schneider Electric azzal kapcsolatos elkötelezettségét jelképezi, hogy környezetvédelmi szempontból kategóriaelső termékeket biztosítson. A Green Premium biztosítja a legújabb szabályozásoknak való megfelelőséget, a környezeti hatásokkal kapcsolatos átláthatóságot, valamint a termékek újrahasznosíthatóságát és alacsony CO2-kibocsátását.
További információarrow2_left
Jólléti teljesítmény

REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes

notification_ok

Higanymentes

notification_ok

RoHS korlátozás alóli kivétel

REACh rendelet

EU RoHS irányelv

Környezetvédelmi közzététel

WEEE

A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

arrow2_down

Dokumentumok

arrow2_down

Szoftver és firmware

További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!

Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.