APC Essential SurgeArrest 5 Outlet 2 USB Ports Black 230V Germany
PME5U2B-GR
A termék környezeti teljesítménye További információ
Műszaki adatok
Átfutási idő | Általában van raktáron |
---|
Main Input Voltage | 220 V 230 V 240 V |
---|---|
plug standard | Schuko CEE 7/7P |
kábelhossz | 1,52 m |
kábelek száma | 1 |
tartozékok | Felhasználói kézikönyv |
szín | Fekete |
---|---|
magasság | 4 cm |
szélesség | 33,5 cm |
mélység | 6,3 cm |
súly | 0,5 kg |
mounting preference | No preference |
szerelési mód | Not rack-mountable |
bemeneti teljesítmény | 2300 W |
---|---|
hálózati frekvencia | 50/60 Hz |
kapcsolási áram kapacitás | 10 A |
csatlakozóaljzatok száma | 5 |
---|---|
csatlakozó szabványa | Schuko CEE 7 |
termék minősítések | CE |
---|---|
jelölés | CE-jelölés |
üzemi környezeti levegő hőmérséklet | 0…40 °C |
---|---|
relatív páratartalom | 0…95 % |
működési magasság | 0...10000 m |
környezeti levegő hőmérséklet tárolásra | -15…45 °C |
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom | 0…95 % |
tárolási magasság | 0,00…15240,00 m |
NM túlfeszültség válaszidő (ns) | 1 ns common mode |
---|---|
EMI/RFI zajelhárítás (100 kHz - 10 MHz) | 45 dB |
peak current | 15 kA normal mode |
Túlfeszültség-energia osztályozás | 680 J |
1. csomag súlya | 0,607 kg |
---|---|
1. csomag magassága | 5 cm |
1. csomag szélessége | 12 cm |
1. csomag hosszúsága | 36,5 cm |
SCC14 | 10731304347054 |
Egységek száma az 2. csomagban | 12 |
2. csomag súlya | 7,69 kg |
2. csomag magassága | 270,00 mm |
2. csomag szélessége | 299,97 mm |
2. csomag hosszúsága | 388,11 mm |
Egységek száma az 3. csomagban | 324 |
Fenntarthatóság
A Green PremiumTM címke a Schneider Electric azzal kapcsolatos elkötelezettségét jelképezi, hogy környezetvédelmi szempontból kategóriaelső termékeket biztosítson.
A Green Premium biztosítja a legújabb szabályozásoknak való megfelelőséget, a környezeti hatásokkal kapcsolatos átláthatóságot, valamint a termékek újrahasznosíthatóságát és alacsony CO2-kibocsátását.
További információJólléti teljesítmény
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
Higanymentes
RoHS korlátozás alóli kivétel
REACh rendelet
EU RoHS irányelv
Megfelelő
Környezetvédelmi közzététel
Körkörösségi profil
Dokumentumok
Szoftver és firmware
További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!
Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.