APC Essential SurgeArrest 5 Outlet Black 230V Germany
PME5B-GR
A termék környezeti teljesítménye További információ
Tervezéssel fenntartható
Műszaki adatok
Átfutási idő | Általában van raktáron |
---|
Main Input Voltage | 220 V 230 V 240 V |
---|---|
Input Connection Type | Schuko CEE 7/7P |
kábelhossz | 1,52 m |
kábelek száma | 1 |
tartozékok | Felhasználói kézikönyv |
szín | Fekete |
---|---|
magasság | 4 cm |
szélesség | 30,4 cm |
mélység | 6,3 cm |
súly | 0,47 kg |
Mounting preference | No preference |
szerelési mód | Not rack-mountable |
bemeneti teljesítmény | 2300 W |
---|---|
hálózati frekvencia | 50/60 Hz |
kapcsolási áram kapacitás | 10 A |
csatlakozóaljzatok száma | 5 |
---|---|
csatlakozó szabványa | Schuko CEE 7 |
termék minősítések | CE |
---|---|
jelölés | CE-jelölés |
üzemi környezeti levegő hőmérséklet | 0…40 °C |
---|---|
relatív páratartalom | 0…95 % |
működési magasság | 0...10000 m |
környezeti levegő hőmérséklet tárolásra | -15…45 °C |
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom | 0…95 % |
tárolási magasság | 0,00…15240,00 m |
NM túlfeszültség válaszidő (ns) | 1 ns common mode |
---|---|
EMI/RFI zajelhárítás (100 kHz - 10 MHz) | 45 dB |
peak current | 15 kA normal mode |
Túlfeszültség-energia osztályozás | 680 J |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 5 cm |
Package 1 Width | 12 cm |
Package 1 Length | 36,5 cm |
Package 1 Weight | 0,551 kg |
Unit Type of Package 2 | BB1 |
Number of Units in Package 2 | 12 |
Package 2 Height | 27,5 cm |
Package 2 Width | 30 cm |
Package 2 Length | 39 cm |
Package 2 Weight | 7,14 kg |
SCC14 | 10731304347030 |
Fenntarthatóság
A Green PremiumTM címke a Schneider Electric azzal kapcsolatos elkötelezettségét jelképezi, hogy környezetvédelmi szempontból kategóriaelső termékeket biztosítson.
A Green Premium biztosítja a legújabb szabályozásoknak való megfelelőséget, a környezeti hatásokkal kapcsolatos átláthatóságot, valamint a termékek újrahasznosíthatóságát és alacsony CO2-kibocsátását.
További információ
Jólléti teljesítmény
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
Higanymentes
Tanúsítványok és szabványok
REACh rendelet
EU RoHS irányelv
Környezetvédelmi közzététel
Körkörösségi profil
Dokumentumok
Szoftver és firmware
További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!
Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.