




APC túlfeszültségvédő,8 kimenet, 230V
PM8-GR
A termék környezeti teljesítménye További információ
Tervezéssel fenntartható
Műszaki adatok
Átfutási idő | Általában van raktáron |
---|
Main Input Voltage | 230 V |
---|---|
kábelhossz | 2,00 m |
Vezetékek száma | 1 |
tartozékok | Felhasználói kézikönyv |
szín | Fehér |
---|---|
Magasság | 6,17 cm |
Szélesség | 32,65 cm |
Mélység | 11,03 cm |
Nettó súly | 0,83 kg |
Mounting preference | No preference |
szerelési mód | Polcra szerelhető |
Bemeneti teljesítmény | 2300 W |
---|---|
hálózati frekvencia | 50 Hz |
Maximális bemeneti áramerősség | 10 A |
kapcsolási áram kapacitás | 10 A |
csatlakozóaljzatok száma | 8 |
---|---|
Érintkezők szabványa | Schuko CEE 7 |
Terméktanúsítványok | CE |
---|---|
Berendezés védelmi irányelvek | Teljes élettartamra szóló: 50,000 Euro |
Működési környezeti hőmérséklet | 0…40 °C |
---|---|
relatív páratartalom | 0…95 % nem kondenzálódó |
működési magasság | 0...50000 ft |
Tárolási környezeti hőmérséklet | -15…45 °C |
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom | 0…95 % |
tárolási magasság | 0,00…15240,00 m |
NM túlfeszültség válaszidő (ns) | 1 ns common mode |
---|---|
EMI/RFI zajelhárítás (100 kHz - 10 MHz) | 60 dB |
Peak current | 48 kAcommon mode 60 kA pontonként normal mode |
Túlfeszültség-energia osztályozás | 2690 J |
csomag-csomagolási egység típusa | Db |
---|---|
Egységek száma 1. csomagban | 1 |
1. csomag magassága | 6,4 cm |
1. csomag szélessége | 36,5 cm |
1.csomag hossza | 17 cm |
1. csomag súlya | 0,97 kg |
SCC14 | 10731304313141 |
Garancia | Teljes élettartamra szóló (csak az Európai Unió országaiban) |
---|
Fenntarthatóság
A Green PremiumTM címke a Schneider Electric azzal kapcsolatos elkötelezettségét jelképezi, hogy környezetvédelmi szempontból kategóriaelső termékeket biztosítson.
A Green Premium biztosítja a legújabb szabályozásoknak való megfelelőséget, a környezeti hatásokkal kapcsolatos átláthatóságot, valamint a termékek újrahasznosíthatóságát és alacsony CO2-kibocsátását.
További információ
Jólléti teljesítmény
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
Higanymentes
Tanúsítványok és szabványok
REACh rendelet
EU RoHS irányelv
Környezetvédelmi közzététel
WEEE

A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi profil
Dokumentumok
Szoftver és firmware
További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!
Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.