






+ 2
APC túlfeszültségvédő, 5 kimenet 5 V, 2,4 A, 2 port, USB-töltő, 230 V
PM5U-GR
A termék környezeti teljesítménye További információ
Műszaki adatok
Átfutási idő | Általában van raktáron |
---|
Main Input Voltage | 230 V |
---|---|
plug standard | Schuko CEE 7/7P |
kábelhossz | 1,83 m |
kábelek száma | 1 |
tartozékok | Felhasználói kézikönyv |
szín | Fehér |
---|---|
magasság | 5,58 cm |
szélesség | 37 cm |
mélység | 7,3 cm |
súly | 0,67 kg |
mounting preference | No preference |
szerelési mód | Polcra szerelhető |
bemeneti teljesítmény | 2300 W |
---|---|
hálózati frekvencia | 50 Hz |
Maximális bemeneti áramerősség | 10 A |
kapcsolási áram kapacitás | 10 A |
csatlakozóaljzatok száma | 5 |
---|---|
csatlakozó szabványa | Schuko CEE 7 |
termék minősítések | CE |
---|---|
Berendezés védelmi irányelvek | Teljes élettartamra szóló: 50,000 Euro |
üzemi környezeti levegő hőmérséklet | 0…40 °C |
---|---|
relatív páratartalom | 0…95 % nem kondenzálódó |
működési magasság | 0...50000 ft |
környezeti levegő hőmérséklet tárolásra | -15…45 °C |
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom | 0…95 % |
tárolási magasság | 0,00…15240,00 m |
NM túlfeszültség válaszidő (ns) | 1 ns common mode |
---|---|
EMI/RFI zajelhárítás (100 kHz - 10 MHz) | 40 dB |
peak current | 24 kA common mode |
Túlfeszültség-energia osztályozás | 918 J |
1. csomag súlya | 0,789 kg |
---|---|
1. csomag magassága | 5,791 cm |
1. csomag szélessége | 40,488 cm |
1. csomag hosszúsága | 13,005 cm |
SCC14 | 50731304313743 |
Egységek száma az 2. csomagban | 12 |
2. csomag súlya | 9,48 kg |
2. csomag magassága | 428,75 mm |
2. csomag szélessége | 374,65 mm |
2. csomag hosszúsága | 282,70 mm |
Egységek száma az 3. csomagban | 72 |
Garancia | Teljes élettartamra szóló (csak az Európai Unió országaiban) |
---|
Fenntarthatóság
A Green PremiumTM címke a Schneider Electric azzal kapcsolatos elkötelezettségét jelképezi, hogy környezetvédelmi szempontból kategóriaelső termékeket biztosítson.
A Green Premium biztosítja a legújabb szabályozásoknak való megfelelőséget, a környezeti hatásokkal kapcsolatos átláthatóságot, valamint a termékek újrahasznosíthatóságát és alacsony CO2-kibocsátását.
További információJólléti teljesítmény
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
Higanymentes
RoHS korlátozás alóli kivétel
REACh rendelet
EU RoHS irányelv
Megfelelő
Környezetvédelmi közzététel
WEEE

A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi profil
Dokumentumok
Szoftver és firmware
További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!
Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.