Márkánk

APC túlfeszültségvédő, 5 kimenet, 230V

PM5-GR

notification_ok
A termék környezeti teljesítménye További információ
arrow2_down

Műszaki adatok

Áttekintés
Átfutási időÁltalában van raktáron
Fő jellemzők
Main Input Voltage230 V
plug standardSchuko CEE 7/7P
kábelhossz1,83 m
kábelek száma1
tartozékokFelhasználói kézikönyv
Fizikai
színFehér
magasság5,58 cm
szélesség37,04 cm
mélység7,26 cm
súly0,62 kg
mounting preferenceNo preference
szerelési módPolcra szerelhető
Bemenet
bemeneti teljesítmény2300 W
hálózati frekvencia50 Hz
Maximális bemeneti áramerősség10 A
kapcsolási áram kapacitás10 A
Kimenet
csatlakozóaljzatok száma5
csatlakozó szabványaSchuko CEE 7
Megfelelőség
termék minősítésekCE
Berendezés védelmi irányelvekTeljes élettartamra szóló: 50,000 Euro
Környezeti
üzemi környezeti levegő hőmérséklet0…40 °C
relatív páratartalom0…95 % nem kondenzálódó
működési magasság0...50000 ft
környezeti levegő hőmérséklet tárolásra-15…45 °C
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom0…95 %
tárolási magasság0,00…15240,00 m
Túlfeszültség védelem és szűrés
NM túlfeszültség válaszidő (ns)1 ns common mode
Common mode rejection40 dB
peak current24 kA common mode
Túlfeszültség-energia osztályozás918 J
Csomagolási egység
1. csomag súlya0,739 kg
1. csomag magassága5,791 cm
1. csomag szélessége40,488 cm
1. csomag hosszúsága13,005 cm
SCC1450731304313125
Egységek száma az 2. csomagban12
2. csomag súlya8,80 kg
2. csomag magassága428,75 mm
2. csomag szélessége374,65 mm
2. csomag hosszúsága282,70 mm
Egységek száma az 3. csomagban72
Garancia
GaranciaTeljes élettartamra szóló (csak az Európai Unió országaiban)
arrow2_down

Fenntarthatóság

Green premium brand logo
A Green PremiumTM címke a Schneider Electric azzal kapcsolatos elkötelezettségét jelképezi, hogy környezetvédelmi szempontból kategóriaelső termékeket biztosítson. A Green Premium biztosítja a legújabb szabályozásoknak való megfelelőséget, a környezeti hatásokkal kapcsolatos átláthatóságot, valamint a termékek újrahasznosíthatóságát és alacsony CO2-kibocsátását.
További információarrow2_left
Jólléti teljesítmény

REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes

notification_ok

Higanymentes

notification_ok

RoHS korlátozás alóli kivétel

REACh rendelet

EU RoHS irányelv

Környezetvédelmi közzététel

WEEE

A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

arrow2_down

Dokumentumok

arrow2_down

Szoftver és firmware

További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!

Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.