![APC PM1WU2-GR Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_JVAN-AT4MV2_FL_V&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC PM1WU2-GR Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_JVAN-AT4MV2_FL_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC PM1WU2-GR Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_JVAN-AT4MV2_D_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![apc Image of product in real life situation PM1WU2GR_Plugged](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=PM1WU2GR_Plugged&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
APC Essential SurgeArrest 1 230 V aljzat, 2 port, USB-töltő, Németország
PM1WU2-GR
Forgalmazása megszűnt, ekkor:2024. ápr. 30.
A szolgáltatás hamarosan nem lesz elérhető:2024. szept. 30.
A termék környezeti teljesítménye További információ
Tervezéssel fenntartható
Fenntarthatóság![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
A Green PremiumTM címke a Schneider Electric azzal kapcsolatos elkötelezettségét jelképezi, hogy környezetvédelmi szempontból kategóriaelső termékeket biztosítson.
A Green Premium biztosítja a legújabb szabályozásoknak való megfelelőséget, a környezeti hatásokkal kapcsolatos átláthatóságot, valamint a termékek újrahasznosíthatóságát és alacsony CO2-kibocsátását.
![](/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Jólléti teljesítmény
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
RoHS korlátozás alóli kivétel
Tanúsítványok és szabványok
REACh rendelet
EU RoHS irányelv
Megfelelő
Kínai RoHS rendelet
Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Körkörösségi profil
További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!
Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.