


APC Home/Office SurgeArrest 1 aljzat, 230 V, fekete, Németország
PM1WB-GR
Műszaki adatok
Átfutási idő | Általában van raktáron |
---|
Main Input Voltage | 230 V |
---|---|
Input Connection Type | Schuko CEE 7/7P |
tartozékok | Felhasználói kézikönyv |
szín | Fekete |
---|---|
magasság | 10 cm |
szélesség | 6,3 cm |
mélység | 4,15 cm |
súly | 0,13 kg |
Mounting preference | No preference |
szerelési mód | Not rack-mountable |
hálózati frekvencia | 50 Hz +/- 5 % |
---|---|
Maximális bemeneti áramerősség | 16 A |
kapcsolási áram kapacitás | 16 A |
csatlakozóaljzatok száma | 1 |
---|---|
csatlakozó szabványa | Schuko CEE 7 |
termék minősítések | CE |
---|---|
Berendezés védelmi irányelvek | Teljes élettartamra szóló: 50,000 Euro |
üzemi környezeti levegő hőmérséklet | 0…40 °C |
---|---|
relatív páratartalom | 0…95 % |
működési magasság | 0...10000 m |
környezeti levegő hőmérséklet tárolásra | -5…40 °C |
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom | 0…95 % nem kondenzálódó |
tárolási magasság | 0,00…4572,00 m |
NM túlfeszültség válaszidő (ns) | 1 ns common mode |
---|---|
EMI/RFI zajelhárítás (100 kHz - 10 MHz) | 30 dB |
peak current | 24 kA common mode 12 kA normal mode |
Túlfeszültség-energia osztályozás | 918 J |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 10,6 cm |
Package 1 Width | 8,8 cm |
Package 1 Length | 7 cm |
Package 1 Weight | 0,2 kg |
Number of Units in Package 2 | 12 |
Package 2 Height | 304,80 mm |
Package 2 Width | 285,75 mm |
Package 2 Length | 133,35 mm |
Package 2 Weight | 2,66 kg |
Number of Units in Package 3 | 1008 |
SCC14 | 10731304343773 |
Garancia | Teljes élettartamra szóló (csak az Európai Unió országaiban) |
---|
Fenntarthatóság
A Green PremiumTM címke a Schneider Electric azzal kapcsolatos elkötelezettségét jelképezi, hogy környezetvédelmi szempontból kategóriaelső termékeket biztosítson.
A Green Premium biztosítja a legújabb szabályozásoknak való megfelelőséget, a környezeti hatásokkal kapcsolatos átláthatóságot, valamint a termékek újrahasznosíthatóságát és alacsony CO2-kibocsátását.
További információJólléti teljesítmény
Higanymentes
RoHS korlátozás alóli kivétel
EU RoHS irányelv
Megfelelő
Környezetvédelmi közzététel
Körkörösségi profil
Dokumentumok
Szoftver és firmware
További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!
Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.