Márkánk

APC túlfeszültségvédő, 1 kimenet, 230V

PM1W-GR

notification_ok
A termék környezeti teljesítménye További információ
arrow2_down

Műszaki adatok

Áttekintés
Átfutási időÁltalában van raktáron
Fő jellemzők
Main Input Voltage230 V
plug standardSchuko CEE 7/7P
tartozékokFelhasználói kézikönyv
Fizikai
színFehér
magasság10 cm
szélesség6,3 cm
mélység4,15 cm
súly0,13 kg
mounting preferenceNo preference
szerelési módNot rack-mountable
Bemenet
hálózati frekvencia50 Hz +/- 5 %
Maximális bemeneti áramerősség16 A
kapcsolási áram kapacitás16 A
Kimenet
csatlakozóaljzatok száma1
csatlakozó szabványaSchuko CEE 7
Megfelelőség
termék minősítésekCE
Berendezés védelmi irányelvekTeljes élettartamra szóló: 50,000 Euro
Környezeti
üzemi környezeti levegő hőmérséklet0…40 °C
relatív páratartalom0…95 %
működési magasság0...10000 m
környezeti levegő hőmérséklet tárolásra-5…40 °C
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom0…95 % Nem kondenzálódó
tárolási magasság0,00…4572,00 m
Túlfeszültség védelem és szűrés
NM túlfeszültség válaszidő (ns)1 ns common mode
EMI/RFI zajelhárítás (100 kHz - 10 MHz)30 dB
peak current24 kA common mode
12 kA normal mode
Túlfeszültség-energia osztályozás918 J
Csomagolási egység
1. csomag súlya0,200 kg
1. csomag magassága10,592 cm
1. csomag szélessége7,010 cm
1. csomag hosszúsága8,788 cm
SCC1410731304313738
Egységek száma az 2. csomagban12
2. csomag súlya2,66 kg
2. csomag magassága304,80 mm
2. csomag szélessége285,75 mm
2. csomag hosszúsága133,35 mm
Egységek száma az 3. csomagban1008
Garancia
GaranciaTeljes élettartamra szóló (csak az Európai Unió országaiban)
arrow2_down

Fenntarthatóság

Green premium brand logo
A Green PremiumTM címke a Schneider Electric azzal kapcsolatos elkötelezettségét jelképezi, hogy környezetvédelmi szempontból kategóriaelső termékeket biztosítson. A Green Premium biztosítja a legújabb szabályozásoknak való megfelelőséget, a környezeti hatásokkal kapcsolatos átláthatóságot, valamint a termékek újrahasznosíthatóságát és alacsony CO2-kibocsátását.
További információarrow2_left
Jólléti teljesítmény

REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes

notification_ok

Higanymentes

notification_ok

RoHS korlátozás alóli kivétel

REACh rendelet

EU RoHS irányelv

Környezetvédelmi közzététel

WEEE

A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

arrow2_down

Dokumentumok

arrow2_down

Szoftver és firmware

További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!

Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.