

APC Essential SurgeArrest 5 (1 PLC kompatibilis) aljzat, 230 V Németország
PL5B-DE
A termék környezeti teljesítménye További információ
Tervezéssel fenntartható
Műszaki adatok
Átfutási idő | Általában van raktáron |
---|
Main Input Voltage | 230 V |
---|---|
Input Connection Type | Schuko CEE 7/7P |
kábelhossz | 1,83 m |
kábelek száma | 1 |
tartozékok | Felhasználói kézikönyv |
szín | Fekete |
---|---|
magasság | 38,5 cm |
szélesség | 7 cm |
mélység | 4,5 cm |
súly | 0,7 kg |
Mounting preference | No preference |
szerelési mód | Polcra szerelhető |
hálózati frekvencia | 50/60 Hz |
---|---|
Maximális bemeneti áramerősség | 10 A |
kapcsolási áram kapacitás | 10 A |
csatlakozóaljzatok száma | 5 |
---|---|
csatlakozó szabványa | Schuko CEE 7 |
termék minősítések | CE |
---|---|
Berendezés védelmi irányelvek | Teljes élettartamra szóló: 30,000 Euro |
üzemi környezeti levegő hőmérséklet | 0…40 °C |
---|---|
relatív páratartalom | 0…95 % |
működési magasság | 0...10000 m |
környezeti levegő hőmérséklet tárolásra | -40…85 °C |
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom | 0…95 % |
tárolási magasság | 0,00…15240,00 m |
NM túlfeszültség válaszidő (ns) | 1 ns common mode |
---|---|
EMI/RFI zajelhárítás (100 kHz - 10 MHz) | 30 dB |
peak current | 13 kA common mode 13 kA normal mode |
Túlfeszültség-energia osztályozás | 903 J |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 41,1 cm |
Package 1 Width | 5,2 cm |
Package 1 Length | 13,5 cm |
Package 1 Weight | 0,74 kg |
Number of Units in Package 2 | 12 |
Package 2 Height | 428,50 mm |
Package 2 Width | 228,60 mm |
Package 2 Length | 425,45 mm |
SCC14 | 10731304281365 |
Garancia | Teljes élettartamra szóló (csak az Európai Unió országaiban) |
---|
Fenntarthatóság
A Green PremiumTM címke a Schneider Electric azzal kapcsolatos elkötelezettségét jelképezi, hogy környezetvédelmi szempontból kategóriaelső termékeket biztosítson.
A Green Premium biztosítja a legújabb szabályozásoknak való megfelelőséget, a környezeti hatásokkal kapcsolatos átláthatóságot, valamint a termékek újrahasznosíthatóságát és alacsony CO2-kibocsátását.
További információ
Jólléti teljesítmény
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
Higanymentes
Tanúsítványok és szabványok
REACh rendelet
EU RoHS irányelv
Környezetvédelmi közzététel
WEEE

A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi profil
Dokumentumok
Szoftver és firmware
További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!
Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.