![APC PDM3532IEC-1040 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_ACOS-A9GSQ5_FL_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Fordítsa meg a képet a nagyításhoz
![APC PDM3532IEC-1040 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_ACOS-A9GSQ5_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC PDM3532IEC-1040 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_ACOS-A9GSQ5_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC PDM3532IEC-1040 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_ACOS-A9GSQ5_M_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC PDM3532IEC-1040 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_ACOS-A9GSAL_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
APC IT áramelosztó modul, 3 pólusú, 5 eres, 32 A IEC309 1040 cm
PDM3532IEC-1040
A termék környezeti teljesítménye További információ
Tervezéssel fenntartható
Fenntarthatóság![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
A Green PremiumTM címke a Schneider Electric azzal kapcsolatos elkötelezettségét jelképezi, hogy környezetvédelmi szempontból kategóriaelső termékeket biztosítson.
A Green Premium biztosítja a legújabb szabályozásoknak való megfelelőséget, a környezeti hatásokkal kapcsolatos átláthatóságot, valamint a termékek újrahasznosíthatóságát és alacsony CO2-kibocsátását.
![](/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Erőforrás-teljesítmény
Take-back program available
Jólléti teljesítmény
Higanymentes
RoHS korlátozás alóli kivétel
Tanúsítványok és szabványok
REACh rendelet
EU RoHS irányelv
Megfelel a mentességeknek
Kínai RoHS rendelet
Környezetvédelmi közzététel
Körkörösségi profil
További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!
Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.