

APC IT áramelosztó modul, 3x1 pólusú, 3 eres, 32 A 3xIEC309 480 cm, 540 cm, 600 cm
PDM1332IEC-3P-2
A termék környezeti teljesítménye További információ
Tervezéssel fenntartható
Műszaki adatok
Bemutatás | A gyárilag összeállított és tesztelt áramelosztási modulokat az áramköri megszakítók, tápkábelek, elektromos csatlakozók és áramkör-felügyelet alkotják. A moduláris külső áramelosztó egység (PDU) automatikusan észleli a modulokat, így a telepítés csak rövid időt vesz igénybe. |
---|---|
Átfutási idő | A szállítási idő rendszerint 3 hét |
Main Input Voltage | 400 V 3 fázis |
---|---|
Main Output Voltage | 230 V |
Tartozékok | Szerelési útmutató |
szín | Szürke |
---|---|
Magasság | 15,2 cm |
Szélesség | 43,2 cm |
Mélység | 15,2 cm |
Nettó súly | 6,39 kg |
hálózati frekvencia | 50 Hz |
---|---|
Max line current | 32 A |
Maximális teljes áramfelvétel fázisonként | 32 A |
---|---|
Number of power socket outlets | 3 IEC 309 32 A 2P + F |
Terméktanúsítványok | CE VDE |
---|
csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
---|---|
Egységek száma 1. csomagban | 1 |
1. csomag magassága | 15,2 cm |
1. csomag szélessége | 15,2 cm |
1.csomag hossza | 43,2 cm |
1. csomag súlya | 7,3 kg |
Garancia | 1 év javítási vagy cseregarancia |
---|
Fenntarthatóság
A Green PremiumTM címke a Schneider Electric azzal kapcsolatos elkötelezettségét jelképezi, hogy környezetvédelmi szempontból kategóriaelső termékeket biztosítson.
A Green Premium biztosítja a legújabb szabályozásoknak való megfelelőséget, a környezeti hatásokkal kapcsolatos átláthatóságot, valamint a termékek újrahasznosíthatóságát és alacsony CO2-kibocsátását.
További információ
Erőforrás-teljesítmény
Take-back program available
Jólléti teljesítmény
Higanymentes
Tanúsítványok és szabványok
REACh rendelet
EU RoHS irányelv
Környezetvédelmi közzététel
Körkörösségi profil
Dokumentumok
Szoftver és firmware
További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!
Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.