

Négyvonalas megszakító, 60 A, T1 típusú, Symmetra PX250/500 kW számára
PD4P60AT1B
Műszaki adatok
Átfutási idő | A szállítási idő rendszerint 6 hét |
---|
Main Input Voltage | 480 V 3 fázis 400 V 3 fázis |
---|---|
Output connector type | Huzalozás 4-vezetékes (3PH + N) 1 |
Tartozékok | Szerelési útmutató |
Magasság | 43,2 cm |
---|---|
Szélesség | 55,9 cm |
Mélység | 54,6 cm |
Nettó súly | 1,82 kg |
szerelési hely | Mellső |
Mounting preference | No preference |
szerelési mód | Not rack-mountable |
Max line current | 60 A |
---|---|
hálózati frekvencia | 50 Hz 60 Hz |
Maximális teljes áramfelvétel fázisonként | 60 A |
---|
Terméktanúsítványok | CE UL listed |
---|
Működési környezeti hőmérséklet | 0…40 °C |
---|---|
relatív páratartalom | 0…95 % |
működési magasság | 0...3600 m |
Tárolási környezeti hőmérséklet | -15…40 °C |
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom | 0…95 % |
tárolási magasság | 0,00…4572,00 m |
csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
---|---|
Egységek száma 1. csomagban | 1 |
1. csomag magassága | 43,2 cm |
1. csomag szélessége | 54,6 cm |
1.csomag hossza | 55,9 cm |
1. csomag súlya | 2,7 kg |
Garancia | 1 év javítási vagy cseregarancia |
---|
Fenntarthatóság
A Green PremiumTM címke a Schneider Electric azzal kapcsolatos elkötelezettségét jelképezi, hogy környezetvédelmi szempontból kategóriaelső termékeket biztosítson.
A Green Premium biztosítja a legújabb szabályozásoknak való megfelelőséget, a környezeti hatásokkal kapcsolatos átláthatóságot, valamint a termékek újrahasznosíthatóságát és alacsony CO2-kibocsátását.
További információEU RoHS irányelv
Vizsgálat tárgyát képezi
Dokumentumok
Szoftver és firmware
További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!
Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.