

Akkumulátor IBM ThinkPad 390 sorozatú notebookhoz (NiMH)
LBCIB12I
Forgalmazása megszűnt, ekkor:10 június 2022
LBCIB12I termék helyett nincs kiváltó termék. A további tájékoztatásért forduljon az ügyfélszolgálathoz itt: Vevőszolgálatunk .
Műszaki adatok
Átfutási idő | Általában van raktáron |
---|
Vezetékek száma | 1,0 |
---|---|
akkumulátor típusa | Kiegészítő akkumulátor lítium tionil-kloridos (TSXPLP01) |
Tartozékok | Felhasználói kézikönyv |
szín | Fekete |
---|---|
Magasság | 21,6 cm |
Szélesség | 12,7 cm |
Mélység | 5,08 cm |
Nettó súly | 0,68 kg |
szerelési mód | Not rack-mountable |
akkumulátor-kapacitás | 3800 mA h |
---|
Terméktanúsítványok | CE |
---|
Működési környezeti hőmérséklet | 10…40 °C |
---|---|
működési magasság | 0...50000 ft |
relatív páratartalom | 0…95 % |
Tárolási környezeti hőmérséklet | 0…55 °C |
tárolási magasság | 0,00…15240,00 m |
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom | 0…95 % |
Üres akkumulátornyílások | 0 |
---|---|
Elõtelepített akkumulátorok | 0 |
akkumulátor feszültsége | 9.6 V |
battery power in VAh | 0 VAh |
csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
---|---|
Egységek száma 1. csomagban | 1 |
1. csomag magassága | 22,86 cm |
1. csomag szélessége | 13,98 cm |
1.csomag hossza | 6,36 cm |
1. csomag súlya | 0,918 kg |
Garancia | 2 éves (gyártási hibák) |
---|
Dokumentumok
Szoftver és firmware
További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!
Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.