Compaq Presario 1200/1600/1800 Series NiMH Notebook Battery
LBCCQ1I
Forgalmazása megszűnt, ekkor:10 június 2022
LBCCQ1I termék helyett nincs kiváltó termék. A további tájékoztatásért forduljon az ügyfélszolgálathoz itt: Vevőszolgálatunk .
Műszaki adatok
Átfutási idő | Általában van raktáron |
---|
kábelek száma | 1,0 |
---|---|
akkumulátor típusa | Kiegészítő akkumulátor lítium tionil-kloridos (TSXPLP01) |
adott termék | Felhasználói kézikönyv |
szín | Fekete |
---|---|
magasság | 21,59 cm |
szélesség | 6,35 cm |
mélység | 12,7 cm |
súly | 0,68 kg |
szerelési mód | Not rack-mountable |
akkumulátor-kapacitás | 3800 mA h |
---|
termék minősítések | CE |
---|
üzemi környezeti levegő hőmérséklet | 10…40 °C |
---|---|
működési magasság | 0...50000 ft |
relatív páratartalom | 0…95 % |
környezeti levegő hőmérséklet tárolásra | 0…55 °C |
tárolási magasság | 0,00…15240,00 m |
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom | 0…95 % |
Üres akkumulátornyílások | 0 |
---|---|
Elõtelepített akkumulátorok | 0 |
akkumulátor feszültsége | 9.6 V |
Akkumulátor kapacitás Volt-Amp-órában kifejezve | 36 VAh |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 22,86 cm |
Package 1 Width | 6,99 cm |
Package 1 Length | 13,97 cm |
Package 1 Weight | 0,908 kg |
Garancia | 1 év javítási vagy cseregarancia |
---|
Dokumentumok
Szoftver és firmware
További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!
Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.