

Akkumulátor Compaq Armada 1700 sorozatú notebookhoz
LBCCQ17
Forgalmazása megszűnt, ekkor:10 június 2022
LBCCQ17 termék helyett nincs kiváltó termék. A további tájékoztatásért forduljon az ügyfélszolgálathoz itt: Vevőszolgálatunk .
Műszaki adatok
Átfutási idő | Általában van raktáron |
---|
kábelek száma | 1,0 |
---|---|
akkumulátor típusa | Li-Ion (Lítium-ion) |
szín | Fekete |
---|---|
magasság | 21,6 cm |
szélesség | 12,7 cm |
mélység | 5,72 cm |
súly | 0,68 kg |
szerelési mód | Not rack-mountable |
akkumulátor-kapacitás | 2700 mA h |
---|
termék minősítések | CE |
---|
üzemi környezeti levegő hőmérséklet | 10…40 °C |
---|---|
működési magasság | 0...50000 ft |
relatív páratartalom | 0…95 % |
környezeti levegő hőmérséklet tárolásra | 0…55 °C |
tárolási magasság | 0,00…15240,00 m |
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom | 0…95 % |
Üres akkumulátornyílások | 0 |
---|---|
Elõtelepített akkumulátorok | 0 |
készülék rögzítése | Zárt akkumulátorszekrény |
akkumulátor feszültsége | 14.4 V |
Akkumulátor kapacitás Volt-Amp-órában kifejezve | 39 VAh |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 22,86 cm |
Package 1 Width | 13,98 cm |
Package 1 Length | 7 cm |
Package 1 Weight | 0,918 kg |
Garancia | 1 év javítási vagy cseregarancia |
---|
Dokumentumok
Szoftver és firmware
További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!
Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.