APC KVM 2G, Enterprise analóg, 2 helyi felhasználó, 16 port Virtual Media modullal

KVM0216A

notification_critical
information_stroke
  • Mit jelent az „Értékesítés vége” értesítő?

    A forgalmazás vége azt a végdátumot jelöli, ameddig a APC erre a referenciaszámra elfogad ajánlatot. Azonban az értékesítés utáni szolgáltatások (javítás, alkatrészcsere stb.) a termék élettartamának végéig biztosítottak.

  • Amennyiben további segítségre van szüksége

    Vegye fel a kapcsolatot a lakhelye szerint illetékes ügyfélszolgálati központtal – amely napi 24 órában elérhető.

notification_critical
information_stroke
  • Mit jelent a „szokásos szolgáltatások vége” fogalom?

    A „szokásos szolgáltatások vége” fogalom azt a végdátumot jelenti, ameddig a APC képes karbantartási szolgáltatásokat (javítást, alkatrészcserét stb.) biztosítani az Ön számára.

  • Amennyiben további segítségre van szüksége

    Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálati központtal – amely napi 24 órában elérhető.

arrow2_down

Műszaki adatok

Áttekintés
Átfutási időÁltalában van raktáron
polcegységek száma1U
TartozékokCD szoftverrel
Szerelési útmutató
Keretszerelésű konzolok
Fizikai
színFekete
Magasság4,25 cm
Szélesség42,4 cm
Mélység23,8 cm
Nettó súly3,2 kg
szerelési helyMellső
Mounting preferenceNo preference
szerelési módNot rack-mountable
Megfelelőség
TerméktanúsítványokcUL minősített
C-Tick.1
CE
EAC
TCF
UL tanúsítvány
VCCI B-osztály
VDE
SzabványokFCC part 15 class B
ICES-003
UL 61010
Környezetvédelem
Működési környezeti hőmérséklet0…50 °C
működési magasság0...10000 m
relatív páratartalom0…80 %
Tárolási környezeti hőmérséklet-20…60 °C
tárolási magasság0,00…15240,00 m
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom0…80 %
Csomagolási egység
csomag-csomagolási egység típusaDb
Egységek száma 1. csomagban1
1. csomag magassága14,6 cm
1. csomag szélessége38 cm
1.csomag hossza61,9 cm
1. csomag súlya4,7 kg
Garancia
Garancia2 éves javítási vagy cseregarancia
arrow2_down

Fenntarthatóság

A Green PremiumTM címke a Schneider Electric azzal kapcsolatos elkötelezettségét jelképezi, hogy környezetvédelmi szempontból kategóriaelső termékeket biztosítson. A Green Premium biztosítja a legújabb szabályozásoknak való megfelelőséget, a környezeti hatásokkal kapcsolatos átláthatóságot, valamint a termékek újrahasznosíthatóságát és alacsony CO2-kibocsátását.
További információarrow2_left

EU RoHS irányelv

Vizsgálat tárgyát képezi

WEEE

A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

arrow2_down

Dokumentumok

arrow2_down

Szoftver és firmware

További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!

Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.