


APC KVM 2G, szervermodul, soros
KVM-SERIAL
Műszaki adatok
Átfutási idő | Általában van raktáron |
---|
Magasság | 1,4 cm |
---|---|
Szélesség | 12,5 cm |
Mélység | 12,5 cm |
Nettó súly | 0,1 kg |
Mounting preference | No preference |
szerelési mód | Not rack-mountable |
Terméktanúsítványok | C-Tick.1 CE TCF VCCI B-osztály |
---|---|
Szabványok | FCC part 15 class B ICES-003 UL 61010 |
Működési környezeti hőmérséklet | 0…50 °C |
---|---|
működési magasság | 0...10000 m |
relatív páratartalom | 5…95 % |
Tárolási környezeti hőmérséklet | -10…60 °C |
tárolási magasság | 0,00…15240,00 m |
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom | 5…95 % |
csomag-csomagolási egység típusa | Db |
---|---|
Egységek száma 1. csomagban | 1 |
1. csomag magassága | 4,2 cm |
1. csomag szélessége | 12,9 cm |
1.csomag hossza | 12,5 cm |
1. csomag súlya | 0,14 kg |
SCC14 | 10731304286674 |
Garancia | 2 éves javítási vagy cseregarancia |
---|
Fenntarthatóság
A Green PremiumTM címke a Schneider Electric azzal kapcsolatos elkötelezettségét jelképezi, hogy környezetvédelmi szempontból kategóriaelső termékeket biztosítson.
A Green Premium biztosítja a legújabb szabályozásoknak való megfelelőséget, a környezeti hatásokkal kapcsolatos átláthatóságot, valamint a termékek újrahasznosíthatóságát és alacsony CO2-kibocsátását.
További információEU RoHS irányelv
Megfelelő
WEEE

A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Dokumentumok
Szoftver és firmware
További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!
Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.