

NetShelter SX InfraStruXure® rendszer, teljesen integrálva és összeszerelve a 10 kVA-es Smart-UPS RT 230 V egységgel
ISXT110MD1RI
Forgalmazása megszűnt, ekkor:23 augusztus 2021
ISXT110MD1RI termék helyett nincs kiváltó termék. A további tájékoztatásért forduljon az ügyfélszolgálathoz itt: Vevőszolgálatunk .
Műszaki adatok
Átfutási idő | Általában két héten belül kiszállítják |
---|
Main Input Voltage | 230 V |
---|---|
Main Output Voltage | 230 V |
Other Output Voltage | 220 V 240 V |
output connection type | 24 IEC 60320 C13 4 IEC Jumpers 7 IEC 60320 C19 |
polcegységek száma | 42U |
akkumulátor típusa | Lead gel |
adott termék | CD szoftverrel Szerelési útmutató Karbantartási kézikönyv Smart UPS jelző RS-232 kábel Felhasználói kézikönyv Web/SNMP vezérlőkártya |
szín | Fekete |
---|---|
magasság | 199,14 cm |
szélesség | 59,99 cm |
mélység | 107,01 cm |
súly | 248,18 kg |
szerelési mód | Not rack-mountable |
Nettó magasság stabilizáló lábakkal | 1277,62 mm |
polcok száma | 1 |
Rack mentes hely?? | 36 |
állandó engedélyezhető teljesítmény | 1020,58 kg dinamikus mód 1360,78 kg statikus |
hálózati frekvencia | 50/60 Hz +/- 5 % automata érzékelés |
---|---|
bemeneti feszültség korlátok | 160...280 V |
number of input connectors | 1 Huzalozás 3-vezetékes (1PH+N+G) 1 Huzalozás 5-szálas (3 fázis + null + föld.) |
Bypass type | Belső bypass (automatikus és kézi) |
---|---|
crest factor | 3 : 1 |
kimeneti frekvencia | 50/60 Hz +/- 3 % fő áramkörre szinkronizálva |
PDU típusa | Mérőórás |
Konfigurált teljesítmény | 8000 W |
Hullámforma típus | Szinuszhullám |
termék minősítések | C-Tick.1 CE GOST-R ISI VDE, C csoport |
---|---|
szabványok | EIA-310D EN 50091-1 EN 55011 B osztály EN 60950-1 IEC 61000-3-3 |
Audible noise at 1 meter from surface of unit | 55 dBA |
---|---|
üzemi környezeti levegő hőmérséklet | 0…40 °C |
működési magasság | 0...10000 m |
relatív páratartalom | 0…95 % |
környezeti levegő hőmérséklet tárolásra | -15…45 °C |
tárolási magasság | 0,00…15240,00 m |
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom | 0…95 % |
hőveszteség | 2216 Btu/h |
Feltöltött akkumulátor teljesítménye (Wattban) | 881 W rated |
---|---|
Üres akkumulátornyílások | 0 |
Elõtelepített akkumulátorok | 0 |
Jellemző újratöltési idő | 2 H |
Csereakkumulátorok száma | 2,0 |
Akkumulátor kapacitás Volt-Amp-órában kifejezve | 1770 VAh |
alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
---|---|
Vezérlőpanel | LED állapotkijelző terhelés és akkumulátor vonal-grafikonokkal, és On Line : Akkumulátoron : Akkumulátor csere : Túlterhelés és Bypass jelzésekkel |
Elõtelepített SmartSlot™ kártyák | Network management card with environmental monitoring |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 211,84 cm |
Package 1 Width | 89,87 cm |
Package 1 Length | 121,92 cm |
Package 1 Weight | 289,392 kg |
Garancia | 2 éves javítási vagy cseregarancia |
---|
Dokumentumok
Szoftver és firmware
További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!
Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.