


AIS 5000 20 kVA 400 V kettős bemenettel, leválasztó transzformátor be/ki, szervizkarbantartási áthidalás, légszűrők
IS20KH
Forgalmazása megszűnt, ekkor:31 december 2008
Támogatás és szolgáltatás már nem érvényes:31 december 2018
Műszaki adatok
Átfutási idő | Ha a tartalékból kifogyna |
---|
Main Input Voltage | 400 V 3 fázis |
---|---|
Other Input Voltage | 380 V 415 V |
Main Output Voltage | 400 V 3 fázis |
Other Output Voltage | 380 V 415 V |
névleges teljesítmény W-ben | 16000 W |
névleges teljesítmény VA-ban | 20000 VA |
Output connector type | Huzalozás 5-szálas (3 fázis + null + föld.) 1 Huzalozás 4-vezetékes (3PH + PEN) 1 |
akkumulátor típusa | TSXPLP01 külső akkumulátor |
tartozékok | Szerelési útmutató Felhasználói kézikönyv |
Number of power module free slots | 0 |
---|---|
Number of power module filled slots | 0 |
Redundant | Yes |
szín | Szürke |
---|---|
Magasság | 180,34 cm |
Szélesség | 82,55 cm |
Mélység | 81,28 cm |
Nettó súly | 651,36 kg |
szerelési hely | Mellső |
Mounting preference | No preference |
szerelési mód | Not rack-mountable |
USB compatible | No |
hálózati frekvencia | 50 Hz Us +/- 10 % |
---|---|
Number of input connectors | 1 Huzalozás 4-vezetékes (3 fázis+föld.) 1 Huzalozás 4-vezetékes (3PH + PEN) 1 Huzalozás 5-szálas (3 fázis + null + föld.) |
bemeneti feszültség korlátok | 340...460 V állítható 400 V 340...460 V 400 V |
Input Power Factor at Full Load | 0,85 |
Max. konfigurálható teljesítmény (Wattban) | 16000 W |
---|---|
harmonikus torzítás | Kevesebb, mint 3% |
kimeneti frekvencia | 50 Hz Us +/- 10 % fő áramkörre szinkronizálva 50 Hz +/- 0.1 V 50Hz névleges frekvencia esetén nem szinkronizált |
crest factor | 3 : 1 |
Topológia | Online dupla konverzió |
Hullámforma típus | Szinuszhullám |
Bypass type | Beépített karbantartás áthidalás Beépített statikus áthidalás |
hatásfok | 85,5 % (teljes terhelés) |
maximális kimeneti áram | 29 A |
Maximum configurable power in VA | 20000 VA |
Terméktanúsítványok | CE |
---|---|
Szabványok | EN/IEC 62040-2 EN/IEC 62040-3 EN/IEC 62040-1-1 Munkaeszközökről szóló 2009/104/EK irányelv |
Működési környezeti hőmérséklet | 0…40 °C |
---|---|
relatív páratartalom | 0…95 % |
működési magasság | 0...3600 m |
Tárolási környezeti hőmérséklet | -40…70 °C |
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom | 0…95 % |
tárolási magasság | 0,00…4572,00 m |
hangszint | 60 dBA |
hőveszteség | 9923 Btu/h |
IP védettségi szint | IP40 légszűrőkkel IP43 opcionális |
Elõtelepített akkumulátorok | 0 |
---|---|
Üres akkumulátornyílások | 0 |
további információ | Konfigurálható 380 : 400 vagy 415 V háromfázisú névleges kimenő feszültségre |
Battery power in VAH | 0 VAh runtime |
Battery option | ISB10-30K1C1 1 7680 VAh ISB10-30K2C1 1 12000 VAh ISB10-60K3C1 1 18000 VAh ISB10-60K4C1 1 21600 VAh ISB10-80K5C1 1 26400 VAh ISB10-100K6C1 1 31200 VAh ISB10-100K3C2 1 36000 VAh ISB10-100K4C2 1 43200 VAh |
Meghosszabbítható futásidő | 1 |
szabad bővítőhelyek | 1 |
---|---|
Elõtelepített SmartSlot™ kártyák | Network management card |
riasztási funkció | Multifunkciós folyadékkristályos kijelző (lcd) állapotjelzésekkel és vezérlő funkcióval |
Vészáramellátás kikapcsolva (EPO) | Igen |
csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
---|---|
Egységek száma 1. csomagban | 1 |
1. csomag magassága | 208,28 cm |
1. csomag szélessége | 101,6 cm |
1.csomag hossza | 101,6 cm |
1. csomag súlya | 690,91 kg |
Egységek száma 2. csomagban | 1 |
Egységek száma 3. csomagban | 1 |
Garancia | 2 év (csak alkatrészek) |
---|
Dokumentumok
Szoftver és firmware
További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!
Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.