

Galaxy VX 500 kVA, 750 kVA-ig skálázható, 400 V, 5x8 beüzemeléssel
GVX500K750HS
Forgalmazása megszűnt, ekkor:13 január 2023
A szolgáltatás hamarosan nem lesz elérhető:20 augusztus 2031
Műszaki adatok
Bemutatás | Nagy hatékonyságú, skálázható, háromfázisú áramvédelem rugalmas működési módokkal a nagy létesítmények, adatközpontok és kritikus üzleti alkalmazások számára. |
---|---|
Átfutási idő | Speciális rendelés – kvóta használata átfutási időknél |
Main Input Voltage | 400 V 3 fázis |
---|---|
Other Input Voltage | 380 V 415 V 440 V |
Main Output Voltage | 400 V 3 fázis |
Other Output Voltage | 380 V 415 V 440 V |
névleges teljesítmény W-ben | 500 kW |
névleges teljesítmény VA-ban | 500 kVA |
akkumulátor típusa | TSXPLP01 külső akkumulátor |
tartozékok | Szerelési útmutató Beüzemelési szolgáltatás |
Redundant | No |
---|
szín | Fehér |
---|---|
magasság | 197 cm |
szélesség | 270 cm |
mélység | 90 cm |
súly | 1880 kg |
USB compatible | No |
hálózati frekvencia | 40 – 70 Hz |
---|---|
Maximális bemeneti áramerősség | 851 A |
Maximális rövidzárlati terhelés (Icw) | 100 kA |
Teljes bemeneti harmonikustorzítás | Kevesebb mint 3% teljes terhelés esetén |
Load power factor | 0,7 vezetés 0,5 csökkentés nélküli késleltetéshez |
Max. konfigurálható teljesítmény (Wattban) | 750 kW |
---|---|
kimeneti frekvencia | 50 Hz fő áramkörre szinkronizálva 60 Hz fő áramkörre szinkronizálva 50 Hz +/- 0.1 V 50Hz névleges frekvencia esetén nem szinkronizált |
crest factor | 3 with THC <5% |
Hullámforma típus | Szinuszhullám |
Kimenő feszültség ÖHT | < 2% linear load and < 3% non-linear load |
Túlterheléses üzem | 10 perc 125%-on, 60 másodperc 150%-on |
Maximum configurable power in VA | 750 kVA |
termék minősítések | cUL minősített C-Tick.1 CE |
---|---|
szabványok | IBC 2012 és CBC2013 / Sds=2.02g IEC 62041 IEC 62040-2 IEC 62040-3 IEC 62040-4 ISTA 2B UL 1778 5th edition |
üzemi környezeti levegő hőmérséklet | 0…40 °C |
---|---|
relatív páratartalom | 0…95 % nem kondenzálódó |
működési magasság | 0...3600 m |
környezeti levegő hőmérséklet tárolásra | -15…40 °C |
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom | 0…95 % nem kondenzálódó |
tárolási magasság | 0,00…15240,00 m |
hangszint | 69.5 dBA |
hőveszteség | 82435 Btu/h |
IP védettségi szint | IP20 |
Hatékonyság | View Efficiency Graph |
---|---|
Elõtelepített akkumulátorok | 0 |
Üres akkumulátornyílások | 0 |
akkumulátor feszültsége | 480 V |
A feszültség alacsony elemtöltöttségnél | 384 V DC |
Battery power in VAH | 0 VAh runtime |
Meghosszabbítható futásidő | 0 |
szabad bővítőhelyek | 2 |
---|---|
Elõtelepített SmartSlot™ kártyák | Network management card 2 with environmental monitoring, out of band access and Modbus |
Vezérlőpanel | 7" touch screen display |
Riasztási funkciók | Riasztások hang és fényjelekkel, súlyosság szerint rangsorolva |
Garancia | 1 év helyszíni javítás vagy csere a gyártó által hivatalosan jóváhagyott Start-UP programmal |
---|
Fenntarthatóság
A Green PremiumTM címke a Schneider Electric azzal kapcsolatos elkötelezettségét jelképezi, hogy környezetvédelmi szempontból kategóriaelső termékeket biztosítson.
A Green Premium biztosítja a legújabb szabályozásoknak való megfelelőséget, a környezeti hatásokkal kapcsolatos átláthatóságot, valamint a termékek újrahasznosíthatóságát és alacsony CO2-kibocsátását.
További információErőforrás-teljesítmény
Energiahatékony termék
Jólléti teljesítmény
Higanymentes
RoHS korlátozás alóli kivétel
EU RoHS irányelv
Megfelelő
Dokumentumok
Szoftver és firmware
További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!
Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.