



1 videó
Galaxy VS UPS 40 kW, 400 V, max. 4 belső 9 Ah-s, intelligens moduláris akkumulátoregységhez, 5x8 üzembe helyezéssel
GVSUPS40K0B4HS
A termék környezeti teljesítménye További információ
Tervezéssel fenntartható
Műszaki adatok
Bemutatás | Rendkívül hatékony, könnyen beüzemelhető, 40kW-os, 400V-os, 3-fázisú UPS, amely kategóriájában vezető áramvédelmet és alacsony teljes tulajdonlási költséget biztosít peremhálózati, valamint kis és közepes adatközpontok számára, továbbá kereskedelmi és ipari alkalmazások létfontosságú infrastruktúráinak. Ez az UPS legfeljebb 4 darab nagy kapacitású, intelligens moduláris akkumulátoregységet tartalmaz, de akkumulátorok nélkül szállítjuk, így egyszerűen testre szabhatja az akkumulátor futási idejét. Tartalmazza az 5x8 üzembe helyezési szolgáltatást. |
---|---|
Átfutási idő | Általában két héten belül kiszállítják |
Main Input Voltage | 400 V 3 fázis |
---|---|
Other Input Voltage | 380 V 415 V |
Main Output Voltage | 400 V 3 fázis |
Other Output Voltage | 380 V 415 V |
névleges teljesítmény W-ben | 40 kW |
névleges teljesítmény VA-ban | 40 kVA |
akkumulátor típusa | Más gyártótól származó belső akkumulátorok (nem tartozék) VRLA |
tartozékok | Porszűrő Installation manual Integrált hálózatkezelés Beüzemelési szolgáltatás EcoStruxure Ready |
Redundant | No |
---|
szín | Fehér |
---|---|
magasság | 148,5 cm |
szélesség | 52,1 cm |
mélység | 84,7 cm |
súly | 200 kg |
USB compatible | No |
hálózati frekvencia | 40 – 70 Hz |
---|---|
bemeneti feszültség korlátok | 340...460 V 400 V |
Maximális bemeneti áramerősség | 72 A |
Maximális rövidzárlati terhelés (Icw) | 65 kA |
Teljes bemeneti harmonikustorzítás | Kevesebb mint 3% teljes terhelés esetén |
Load power factor | 0,7 kapacitívtól 0,7 induktívig csökkenés nélkül |
Input Power Factor at Full Load | 0,99 |
Max. konfigurálható teljesítmény (Wattban) | 40 kW |
---|---|
harmonikus torzítás | Kevesebb, mint 3% |
kimeneti frekvencia | 50 Hz fő áramkörre szinkronizálva 60 Hz fő áramkörre szinkronizálva |
crest factor | 2,5 |
Hullámforma típus | Szinuszhullám |
kimeneti feszültségtűrés | +/- 5% after 2ms +/-1% after 50ms |
Kimenő feszültség ÖHT | < 1% linear load and < 3% non-linear load |
Túlterheléses üzem | 10 perc 125%-on, 60 másodperc 150%-on |
Bypass type | Beépített statikus áthidalás |
Maximum configurable power in VA | 40 kVA |
szabványok | IEC 62041 IEC 62040-2 OSHPD |
---|
üzemi környezeti levegő hőmérséklet | 0…40 °C |
---|---|
relatív páratartalom | 0…95 % nem kondenzálódó |
működési magasság | 0...3300 ft |
környezeti levegő hőmérséklet tárolásra | -15…40 °C |
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom | 10…80 % nem kondenzálódó |
tárolási magasság | 0,00…3048,00 m |
hangszint | 61 dBA |
hőveszteség | 4658 Btu/h |
IP védettségi szint | IP20 |
Hatékonyság | View Efficiency Graph |
---|---|
akkumulátor feszültsége | 480 V |
A feszültség alacsony elemtöltöttségnél | 384 V |
Maximális elemfeszültség az élettartam végén | 109 A |
Battery power in VAH | 0 VAh runtime |
Meghosszabbítható futásidő | 0 |
Vezérlőpanel | LCD érintőképernyő felhasználói interfész |
---|---|
Riasztási funkciók | Riasztások hang és fényjelekkel, súlyosság szerint rangsorolva |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 168 cm |
Package 1 Width | 99 cm |
Package 1 Length | 64 cm |
Package 1 Weight | 200 kg |
Garancia | 1 év helyszíni javítás vagy csere a gyártó által hivatalosan jóváhagyott Start-UP programmal |
---|
Fenntarthatóság
A Green PremiumTM címke a Schneider Electric azzal kapcsolatos elkötelezettségét jelképezi, hogy környezetvédelmi szempontból kategóriaelső termékeket biztosítson.
A Green Premium biztosítja a legújabb szabályozásoknak való megfelelőséget, a környezeti hatásokkal kapcsolatos átláthatóságot, valamint a termékek újrahasznosíthatóságát és alacsony CO2-kibocsátását.
További információ
Erőforrás-teljesítmény
Energiahatékony termék
Take-back program available
Jólléti teljesítmény
Higanymentes
Tanúsítványok és szabványok
REACh rendelet
EU RoHS irányelv
Kínai RoHS rendelet
Környezetvédelmi közzététel
Körkörösségi profil
Dokumentumok
Szoftver és firmware
További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!
Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.