Márkánk

Galaxy VS UPS 20kW 400V with N+1 power module for external batteries, Start-up 5x8

GVSUPS20KRHS

notification_ok
A termék környezeti teljesítménye További információ
Tervezéssel fenntartható
Green Premium™
Energiahatékony
Take-back
Átláthatóság
RoHS/REACh
Energiahatékony
Take-back
Átláthatóság
RoHS/REACh

+ Lifecycle Services

arrow2_down

Műszaki adatok

Áttekintés
BemutatásHighly efficient, easy-to-deploy 20kW, 400V 3-phase UPS that brings best-in-class power protection and low total cost of ownership to edge, small and medium data centers, as well as to critical infrastructure in commercial and industrial applications. Includes 5x8 start-up service and one additional power module for N+1 redundancy.
Átfutási időÁltalában két héten belül kiszállítják
Main Input Voltage400 V 3 fázis
Other Input Voltage380 V
415 V
Main Output Voltage400 V 3 fázis
Other Output Voltage380 V
415 V
névleges teljesítmény W-ben20 kW
névleges teljesítmény VA-ban20 kVA
akkumulátor típusaTSXPLP01 külső akkumulátor
Li-Ion (Lítium-ion)
VRLA
tartozékokPorszűrő
EcoStruxure IT ready (UPS)
Szerelési útmutató
Integrált hálózatkezelés
Tápmodulok szállításkor telepítve
Beüzemelési szolgáltatás
Általános
Áthidaló feszültségingadozás-szűrő+/- 10 %
RedundantYes
Fizikai
színFehér
Magasság148,5 cm
Szélesség52,1 cm
Mélység84,7 cm
Nettó súly250 kg
Bemenet
hálózati frekvencia40 – 70 Hz
bemeneti feszültség korlátok340...460 V 400 V
Maximális bemeneti áramerősség30 A
Maximális rövidzárlati terhelés (Icw)65 kA
Teljes bemeneti harmonikustorzításKevesebb mint 5% teljes terhelés esetén
Load power factor0,7 kapacitívtól 0,7 induktívig csökkenés nélkül
Kimenet
Max. konfigurálható teljesítmény (Wattban)20 kW
kimeneti frekvencia50 Hz fő áramkörre szinkronizálva
60 Hz fő áramkörre szinkronizálva
50 Hz +/- 0.1 V 50Hz névleges frekvencia esetén nem szinkronizált
60 Hz +/- 0.1 V 70 ms-ig nem szinkronizált
crest factor2,5
Hullámforma típusSzinuszhullám
kimeneti feszültségtűrés+/-1% after 50ms
Kimenő feszültség ÖHT< 1% linear load and < 5% non-linear load
Túlterheléses üzem10 perc 125%-on, 60 másodperc 150%-on
Bypass typeBeépített statikus áthidalás
Maximum configurable power in VA20 kVA
Megfelelőség
SzabványokEN/IEC 62040-1
EN/IEC 62040-2
FCC part 15 class B
IEC 60721-3
UL 1778 5th edition
Környezetvédelem
Működési környezeti hőmérséklet0…40 °C
relatív páratartalom0…95 % nem kondenzálódó
működési magasság0...3300 ft
Tárolási környezeti hőmérséklet-25…55 °C
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom10…80 % nem kondenzálódó
hangszint68 dBA
hőveszteség2170 Btu/óra
IP védettségi szintIP21
Akkumulátorok és üzemidő
akkumulátor feszültsége384-576VDC
A feszültség alacsony elemtöltöttségnél307 V DC
Maximális elemfeszültség az élettartam végén68 A
Kommunikáció és menedzsment
VezérlőpanelLCD érintőképernyő felhasználói interfész
Csomagolási egység
csomag-csomagolási egység típusaDb
Egységek száma 1. csomagban1
1. csomag magassága168 cm
1. csomag szélessége99 cm
1.csomag hossza64 cm
1. csomag súlya250 kg
Garancia
Garancia1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-Up
arrow2_down

Fenntarthatóság
Green Premium™

A Green PremiumTM címke a Schneider Electric azzal kapcsolatos elkötelezettségét jelképezi, hogy környezetvédelmi szempontból kategóriaelső termékeket biztosítson. A Green Premium biztosítja a legújabb szabályozásoknak való megfelelőséget, a környezeti hatásokkal kapcsolatos átláthatóságot, valamint a termékek újrahasznosíthatóságát és alacsony CO2-kibocsátását.
További információarrow2_left
arrow2_down

Dokumentumok

arrow2_down

Szoftver és firmware

További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!

Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.