




Üres akkuszekrény, 700 mm széles
GVEBC7
Műszaki adatok
Bemutatás | Üres akkuszekrény harmadik féltől származó akkumulátorokhoz. Akkumulátor-megszakító készlet szükséges (külön megvásárolható). |
---|---|
Átfutási idő | Általában két héten belül kiszállítják |
akkumulátor típusa | VRLA |
---|
Magasság | 197 cm |
---|---|
Szélesség | 70 cm |
Mélység | 85 cm |
Nettó súly | 190 kg |
szerelési mód | Not rack-mountable |
Működési környezeti hőmérséklet | 0…40 °C |
---|---|
Tárolási környezeti hőmérséklet | -25…55 °C |
Üres akkumulátornyílások | 0 |
---|---|
Elõtelepített akkumulátorok | 0 |
Készülék felszerelése | Zárt akkumulátor doboz |
battery power in VAh | 0 VAh |
csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
---|---|
Egységek száma 1. csomagban | 1 |
1. csomag magassága | 210 cm |
1. csomag szélessége | 97 cm |
1.csomag hossza | 93 cm |
1. csomag súlya | 205 kg |
SCC14 | 10731304342844 |
Fenntarthatóság
A Green PremiumTM címke a Schneider Electric azzal kapcsolatos elkötelezettségét jelképezi, hogy környezetvédelmi szempontból kategóriaelső termékeket biztosítson.
A Green Premium biztosítja a legújabb szabályozásoknak való megfelelőséget, a környezeti hatásokkal kapcsolatos átláthatóságot, valamint a termékek újrahasznosíthatóságát és alacsony CO2-kibocsátását.
További információJólléti teljesítmény
Higanymentes
RoHS korlátozás alóli kivétel
EU RoHS irányelv
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai RoHS rendelet
A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
WEEE

A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Dokumentumok
Szoftver és firmware
További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!
Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.