



GUTOR PXC IEC 20kVA, 3:3 400/400V, IP42, No Transformer, unitary or parallel redundant on option
GUPXC20H2
+ Lifecycle Services
Műszaki adatok
Bemutatás | Nagy teljesítményű, kompakt, 3 fázisú UPS áramvédelem teljesen szabványosítva a nehézipari alkalmazásokra és a durva környezetekre. 3:3 és 3:1 konfigurációban szerezhető be. |
---|---|
Átfutási idő | A szállítási idő rendszerint 6 hét |
Main Input Voltage | 400 V 3 fázis |
---|---|
Other Input Voltage | 400 V |
Main Output Voltage | 400 V 3 fázis |
Other Output Voltage | 400 V |
névleges teljesítmény W-ben | 16000 W |
névleges teljesítmény VA-ban | 20000 VA |
output connector type | Huzalozás 5-szálas (3 fázis + null + föld.) 1 |
akkumulátor típusa | TSXPLP01 külső akkumulátor |
tartozékok | Porszűrő Szerelési útmutató Hálózati vezérlőkártya Relé tábla Felhasználói kézikönyv |
Áthidaló csatlakozás | 5 vezeték (3 fázis + nulla + föld) |
---|---|
Áthidaló feszültségingadozás-szűrő | +/- 10 % |
Maximális áthidalható bejövő áram | 32 A |
Áthidaló védőeszköz | 40 A |
Number of power module free slots | 0 |
Number of power module filled slots | 0 |
Redundant | No |
szín | Világosszürke |
---|---|
magasság | 210 cm |
szélesség | 60 cm |
mélység | 80 cm |
súly | 310 kg |
Mounting preference | No preference |
szerelési mód | Not rack-mountable |
Two post mountable | 0 |
USB compatible | No |
hálózati frekvencia | 45...66 Hz |
---|---|
number of input connectors | 1 Huzalozás 5-szálas (3 fázis + null + föld.) |
bemeneti feszültség korlátok | 360...440 V 400 V |
Maximális bemeneti áramerősség | 40 A |
kapcsolási áram kapacitás | 50 A |
Maximális rövidzárlati terhelés (Icw) | 65 kA |
Teljes bemeneti harmonikustorzítás | Kevesebb mint 5% teljes terhelés esetén |
bemeneti védelem típusa | Előzetes védelem a forrásnak megfelelően |
input current | 40 A fázisonként, rms (3 fázis) |
Load power factor | 0,5 vezetés 0,5 csökkentés nélküli késleltetéshez |
Input Power Factor at Full Load | 0,98 |
Max. konfigurálható teljesítmény (Wattban) | 16000 W |
---|---|
harmonikus torzítás | Kevesebb mint 5% |
kimeneti frekvencia | 50/60 Hz +/- 1 ms fő áramkörre szinkronizálva 60 Hz +/- 0.1 V 70 ms-ig nem szinkronizált 50 Hz +/- 0.1 V 50Hz névleges frekvencia esetén nem szinkronizált |
crest factor | Korlátlan |
Topológia | Online dupla konverzió |
Hullámforma típus | Szinuszhullám |
kimeneti feszültségtűrés | +/- 1 % |
Kimenő feszültség ÖHT | < 2% at 100% linear load and < 5% at 100% non-linear load |
Túlterheléses üzem | 10 perc 125%-on, 60 másodperc 150%-on |
Szükséges kimeneti áramvédelem | 40 A |
Nullavezeték kimeneti árama | 29 A |
Bypass type | Beépített áthidalás |
hatásfok | 94,1 % (teljes terhelés) 94,4 % (hardver) 93,6 % (in battery operation) |
Maximum configurable power in VA | 20000 VA |
termék minősítések | CE |
---|---|
jelölés | CE-jelölés |
szabványok | IBC 2012 és CBC2013 / Sds=2.02g IEC 62041 IEC 62040-2 IEC 62040-3 ISTA 2B VFI-SS-111 |
üzemi környezeti levegő hőmérséklet | -10…40 °C |
---|---|
relatív páratartalom | 0…95 % nem kondenzálódó |
működési magasság | 0...10000 m |
környezeti levegő hőmérséklet tárolásra | -15…40 °C |
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom | 0…95 % Nem kondenzálódó |
tárolási magasság | 0,00…4572,00 m |
hangszint | 65 dBA |
hőveszteség | 3429 Btu/h |
IP védettségi szint | IP43 légszűrőkkel |
Elõtelepített akkumulátorok | 0 |
---|---|
Üres akkumulátornyílások | 0 |
Maximális elemfeszültség az élettartam végén | 52,1 A |
Battery power in VAH | 0 VAh runtime |
Meghosszabbítható futásidő | 0 |
szabad bővítőhelyek | 1 |
---|---|
Elõtelepített SmartSlot™ kártyák | Network management card 2 with environmental monitoring, out of band access and Modbus |
riasztási funkció | Multifunkciós folyadékkristályos kijelző (lcd) állapotjelzésekkel és vezérlő funkcióval |
alarm | Audible and visible alarms : prioritized by severity |
Vészáramellátás kikapcsolva (EPO) | Igen |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 230,0 cm |
Package 1 Width | 82,0 cm |
Package 1 Length | 108,2 cm |
Package 1 Weight | 357,74 kg |
Garancia | 1 év helyszíni javítás vagy csere a gyártó által hivatalosan jóváhagyott Start-UP programmal |
---|
Dokumentumok
Szoftver és firmware
További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!
Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.