


SCHNEIDER UPS 2. HÁLÓZATI VEZÉRLŐKÁRTYA KÉSZLET GALAXY 5500 SZÁMÁRA
G5K9635CH
Forgalmazása megszűnt, ekkor:22 november 2021
A szolgáltatás hamarosan nem lesz elérhető:31 december 2030
Javasolt helyettesítő(k)
Műszaki adatok
Átfutási idő | A szállítási idő rendszerint 3 hét |
---|
Tartozékok | CD szoftverrel Hőmérséklet-érzékelő Felhasználói kézikönyv |
---|
Magasság | 4 cm |
---|---|
Szélesség | 12,5 cm |
Mélység | 16 cm |
Nettó súly | 0,8 kg |
Mounting preference | No preference |
szerelési mód | Not rack-mountable |
Szabványok | EN 55011 B osztály EN 55024 FCC part 15 class B ICES-003 |
---|---|
Terméktanúsítványok | ATEX BTL GOST VCCI B-osztály |
Működési környezeti hőmérséklet | 0…45 °C |
---|---|
működési magasság | 0...10000 m |
relatív páratartalom | 0…95 % |
tárolási magasság | 0,00…15240,00 m |
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom | 0…95 % |
Hitelesítés | Radius |
---|
csomag-csomagolási egység típusa | Db |
---|---|
Egységek száma 1. csomagban | 1 |
1. csomag magassága | 12 cm |
1. csomag szélessége | 26 cm |
1.csomag hossza | 26 cm |
1. csomag súlya | 1,591 kg |
Garancia | 2 éves javítási vagy cseregarancia |
---|
Fenntarthatóság
A Green PremiumTM címke a Schneider Electric azzal kapcsolatos elkötelezettségét jelképezi, hogy környezetvédelmi szempontból kategóriaelső termékeket biztosítson.
A Green Premium biztosítja a legújabb szabályozásoknak való megfelelőséget, a környezeti hatásokkal kapcsolatos átláthatóságot, valamint a termékek újrahasznosíthatóságát és alacsony CO2-kibocsátását.
További információEU RoHS irányelv
Vizsgálat tárgyát képezi
Dokumentumok
Szoftver és firmware
További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!
Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.
G5K9635CH a következővel helyettesítve: