


MGE Galaxy 5500 100 kVA, 400 - 415 V, egyetlen UPS, nyílt tengeri IP22 RAL 7035, 5X8 beüzemeléssel
G55TUPU100HXS
Forgalmazása megszűnt, ekkor:06 szeptember 2021
A szolgáltatás hamarosan nem lesz elérhető:31 december 2030
Javasolt helyettesítő(k)
Műszaki adatok
Bemutatás | A UPS úgy van kialakítva, hogy megfeleljen a szabványos nyílt tengeri követelményeknek. |
---|---|
Átfutási idő | Speciális rendelés – kvóta használata átfutási időknél |
Main Input Voltage | 400 V 3 fázis |
---|---|
Other Input Voltage | 380 V 400 V 415 V |
Main Output Voltage | 400 V 3 fázis |
Other Output Voltage | 380 V 415 V |
névleges teljesítmény W-ben | 90000 W |
névleges teljesítmény VA-ban | 100000 VA |
Output connector type | Huzalozás 4-vezetékes (3 fázis+föld.) 1 |
akkumulátor típusa | TSXPLP01 külső akkumulátor |
tartozékok | Szerelési útmutató Felhasználói kézikönyv |
Áthidaló csatlakozás | 4 vezeték (3 fázis + N) 5 vezeték (3 fázis + nulla + föld) |
---|---|
Áthidaló feszültségingadozás-szűrő | +/-10 % állítható +/-4/6/8-tól és 10 %-tól |
Maximális áthidalható bejövő áram | 144 A |
Áthidaló védőeszköz | 200 A |
Number of power module free slots | 0 |
Number of power module filled slots | 0 |
Redundant | No |
Magasság | 213 cm |
---|---|
Szélesség | 71,2 cm |
Mélység | 85,5 cm |
Nettó súly | 520 kg |
Mounting preference | No preference |
USB compatible | No |
hálózati frekvencia | 45...66 Hz |
---|---|
Number of input connectors | 1 Huzalozás 4-vezetékes (3 fázis+föld.) 1 Huzalozás 4-vezetékes (3PH + N) |
bemeneti feszültség korlátok | 323...437 V 380 V 340...460 V 400 V 353...477 V 415 V |
Maximális bemeneti áramerősség | 190 A |
kapcsolási áram kapacitás | 250 A |
Maximális rövidzárlati terhelés (Icw) | 30 kA |
Teljes bemeneti harmonikustorzítás | Kevesebb mint 3% teljes terhelés esetén |
bemeneti védelem típusa | GL biztosíték |
Load power factor | 0.9 |
Input Power Factor at Full Load | 1 |
Max. konfigurálható teljesítmény (Wattban) | 90000 W |
---|---|
harmonikus torzítás | Kevesebb mint 2% |
kimeneti frekvencia | 50 Hz Us +/- 10 % fő áramkörre szinkronizálva 50 Hz +/- 0.1 V 50Hz névleges frekvencia esetén nem szinkronizált |
crest factor | 3 : 1 |
Hullámforma típus | Szinuszhullám |
kimeneti feszültségtűrés | +/- 2% statikus és 100%-os terhelési fokozat |
Kimenő feszültség ÖHT | < 1% linear load and < 2.5% non-linear load |
Túlterheléses üzem | 10 perc 125%-on, 60 másodperc 150%-on |
Szükséges kimeneti áramvédelem | 144 A |
Nullavezeték kimeneti árama | 217 A |
Bypass type | Beépített karbantartás áthidalás Beépített statikus áthidalás Opcionális külső áthidalás |
hatásfok | 93 % (teljes terhelés) 91 % (hardver) |
maximális kimeneti áram | 480 A |
Maximum configurable power in VA | 100000 VA |
Terméktanúsítványok | CE TÜV-NURTL VDE |
---|---|
Szabványok | IEC 62040-1-2 EN/IEC 62040-2 EN/IEC 62040-3 ISO 9001 |
Működési környezeti hőmérséklet | 0…40 °C |
---|---|
relatív páratartalom | 0…95 % |
működési magasság | 0...3600 m |
Tárolási környezeti hőmérséklet | -20…45 °C |
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom | 0…95 % |
tárolási magasság | 0,00…12192,00 m |
hangszint | 63 dBA |
IP védettségi szint | IP20 |
Elõtelepített akkumulátorok | 0 |
---|---|
Üres akkumulátornyílások | 0 |
további információ | Konfigurálható 380 : 400 vagy 415 V háromfázisú névleges kimenő feszültségre |
Feltöltött akkumulátor teljesítménye (Wattban) | 9300 W rated |
Battery power in VAH | 93 VAh runtime |
akkumulátor élettartama | 8…10 év |
Battery option | G55TE-BB100K30 1 66816 VAh |
Meghosszabbítható futásidő | 0 |
szabad bővítőhelyek | 3 |
---|---|
Elõtelepített SmartSlot™ kártyák | Network management card 2 with environmental monitoring, out of band access and Modbus - Schneider |
riasztási funkció | Multifunkciós folyadékkristályos kijelző (lcd) állapotjelzésekkel és vezérlő funkcióval |
Vészáramellátás kikapcsolva (EPO) | Igen |
csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
---|---|
Egységek száma 1. csomagban | 1 |
1. csomag magassága | 226 cm |
1. csomag szélessége | 105 cm |
1.csomag hossza | 101 cm |
1. csomag súlya | 540 kg |
Egységek száma 3. csomagban | 1 |
Garancia | 1 év helyszíni javítás vagy csere a gyártó által hivatalosan jóváhagyott Start-UP programmal, 1 év (csak alkatrészek) |
---|
Fenntarthatóság
A Green PremiumTM címke a Schneider Electric azzal kapcsolatos elkötelezettségét jelképezi, hogy környezetvédelmi szempontból kategóriaelső termékeket biztosítson.
A Green Premium biztosítja a legújabb szabályozásoknak való megfelelőséget, a környezeti hatásokkal kapcsolatos átláthatóságot, valamint a termékek újrahasznosíthatóságát és alacsony CO2-kibocsátását.
További információEU RoHS irányelv
Vizsgálat tárgyát képezi
Dokumentumok
Szoftver és firmware
További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!
Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.
G55TUPU100HXS a következő termékcsaláddal helyettesítve: