



MGE Galaxy 5500 E transzformátor, 20 - 60 kVA, 440/400 V, beágyazott, nyílt tengeri és tengerészeti
G55TE-T60SEM
Forgalmazása megszűnt, ekkor:05 július 2021
A szolgáltatás hamarosan nem lesz elérhető:31 december 2030
Műszaki adatok
Átfutási idő | Speciális rendelés – kvóta használata átfutási időknél |
---|
Tartozékok | Szerelési útmutató |
---|
Magasság | 76,2 cm |
---|---|
Szélesség | 70,7 cm |
Mélység | 68 cm |
Nettó súly | 395 kg |
szerelési mód | Not rack-mountable |
csomag-csomagolási egység típusa | Db |
---|---|
Egységek száma 1. csomagban | 1 |
1. csomag magassága | 76,2 cm |
1. csomag szélessége | 68 cm |
1.csomag hossza | 70,7 cm |
1. csomag súlya | 402 kg |
Garancia | 1 év javítási vagy cseregarancia |
---|
Fenntarthatóság
A Green PremiumTM címke a Schneider Electric azzal kapcsolatos elkötelezettségét jelképezi, hogy környezetvédelmi szempontból kategóriaelső termékeket biztosítson.
A Green Premium biztosítja a legújabb szabályozásoknak való megfelelőséget, a környezeti hatásokkal kapcsolatos átláthatóságot, valamint a termékek újrahasznosíthatóságát és alacsony CO2-kibocsátását.
További információEU RoHS irányelv
Vizsgálat tárgyát képezi
Dokumentumok
Szoftver és firmware
További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!
Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.