


MGE Galaxy 300i 30 kVA 400 V 3:1, transzformátorral, 5x8 beüzemeléssel
G3HTI30K3ILS
Forgalmazása megszűnt, ekkor:31 december 2019
Javasolt helyettesítő(k)
Műszaki adatok
Bemutatás | Hatásos háromfázisú áramvédelem a leállások és adatvesztések ellen kritikus fontosságú alkalmazásokhoz. Megerősített kivitel porszűrővel, speciális felületkezelésű panelekkel, integrált transzformátorral és IP 21 védelmi készlettel nehéz környezeti feltételekhez. A szünetmentes áramforrást belső akkumulátor nélkül szállítjuk. A külső akkumulátorszekrényt külön kell beszerezni. Kattintson ide az áthidalási idővel kapcsolatos további információért. |
---|---|
Átfutási idő | Általában két héten belül kiszállítják |
Main Input Voltage | 400 V 3 fázis |
---|---|
Other Input Voltage | 380 V 415 V |
Main Output Voltage | 230 V |
Other Output Voltage | 220 V 240 V |
névleges teljesítmény W-ben | 24000 W |
névleges teljesítmény VA-ban | 30000 VA |
Output connector type | Huzalozás 3-wire (H N + E) 1 |
akkumulátor típusa | TSXPLP01 külső akkumulátor |
tartozékok | CD szoftverrel Szerelési útmutató Hálózati vezérlőkártya Beüzemelési szolgáltatás Felhasználói kézikönyv |
product web sub-family | Galaxy 300i |
---|---|
Number of power module free slots | 0 |
Number of power module filled slots | 0 |
Redundant | No |
Magasság | 130 cm |
---|---|
Szélesség | 50 cm |
Mélység | 95 cm |
Nettó súly | 205 kg |
Mounting preference | No preference |
USB compatible | No |
hálózati frekvencia | 45...66 Hz |
---|---|
Number of input connectors | 1 Huzalozás 5-szálas (3 fázis + null + föld.) |
bemeneti feszültség korlátok | 323...437 V állítható 380 V 340...460 V állítható 400 V 357...477 V állítható 415 V 340...477 V |
Maximális bemeneti áramerősség | 48 A |
kapcsolási áram kapacitás | 63 A |
Teljes bemeneti harmonikustorzítás | Kevesebb mint 5% teljes terhelés esetén |
bemeneti védelem típusa | GL biztosíték |
bekapcsolási túláram | 200 A csúcsteljesítmény |
Load power factor | 0,5 vezetés 0,5 késleltetéshez |
Input Power Factor at Full Load | 0,97 |
Max. konfigurálható teljesítmény (Wattban) | 24000 W |
---|---|
harmonikus torzítás | Kevesebb mint 5% |
kimeneti frekvencia | 50/60 Hz +/- 5 V fő áramkörre szinkronizálva 60 Hz +/- 0.1 V 70 ms-ig nem szinkronizált 50 Hz +/- 0.1 V 50Hz névleges frekvencia esetén nem szinkronizált |
crest factor | 2.5 : 1 |
Hullámforma típus | Szinuszhullám |
kimeneti feszültségtűrés | +/- 2% statikus és 100%-os terhelési fokozat |
Kimenő feszültség ÖHT | < 3% linear load and < 5% non-linear load |
Túlterheléses üzem | 60 perc 120%-on, 30 másodperc 145%-on |
Szükséges kimeneti áramvédelem | 250 A |
Bypass type | Beépített karbantartás áthidalás |
maximális kimeneti áram | 196 A |
Maximum configurable power in VA | 30000 VA |
Terméktanúsítványok | CE TÜV-NURTL |
---|---|
Szabványok | EN/IEC 62040-1-1 EN/IEC 62040-2 EN/IEC 62040-3 IEC 61000-4-5 3. szint IEC 62040-2 VFI-SS-111 |
Működési környezeti hőmérséklet | 0…35 °C |
---|---|
relatív páratartalom | 0…95 % |
működési magasság | 0...10000 m |
Tárolási környezeti hőmérséklet | -10…60 °C |
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom | 0…95 % |
tárolási magasság | 0,00…9144,00 m |
hangszint | 53.6 dBA |
hőveszteség | 1876 Btu/h |
IP védettségi szint | IP21 |
Hatékonyság | View Efficiency Graph |
---|---|
Elõtelepített akkumulátorok | 0 |
Üres akkumulátornyílások | 0 |
további információ | Konfigurálható 380 : 400 vagy 415 V háromfázisú névleges kimenő feszültségre |
Battery power in VAH | 0 VAh runtime |
Meghosszabbítható futásidő | 0 |
Elõtelepített SmartSlot™ kártyák | Network management card |
---|---|
Vezérlőpanel | Multifunkciós folyadékkristályos kijelző (lcd) állapotjelzésekkel és vezérlő funkcióval |
Vészáramellátás kikapcsolva (EPO) | Igen |
csomag-csomagolási egység típusa | Db |
---|---|
Egységek száma 1. csomagban | 1 |
1. csomag magassága | 144 cm |
1. csomag szélessége | 80 cm |
1.csomag hossza | 96,5 cm |
1. csomag súlya | 230,516 kg |
Garancia | 1 év helyszíni javítás vagy csere a gyártó által hivatalosan jóváhagyott Start-UP programmal |
---|
Fenntarthatóság
A Green PremiumTM címke a Schneider Electric azzal kapcsolatos elkötelezettségét jelképezi, hogy környezetvédelmi szempontból kategóriaelső termékeket biztosítson.
A Green Premium biztosítja a legújabb szabályozásoknak való megfelelőséget, a környezeti hatásokkal kapcsolatos átláthatóságot, valamint a termékek újrahasznosíthatóságát és alacsony CO2-kibocsátását.
További információErőforrás-teljesítmény
Take-back program available
Jólléti teljesítmény
Higanymentes
RoHS korlátozás alóli kivétel
EU RoHS irányelv
Vizsgálat tárgyát képezi
Környezetvédelmi közzététel
Körkörösségi profil
Dokumentumok
Szoftver és firmware
További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!
Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.
G3HTI30K3ILS a következő termékcsaláddal helyettesítve: