



MGE Galaxy 300 akkuszekrény 3
G3HTBAT3
G3HTBAT3 termék helyett nincs kiváltó termék. A további tájékoztatásért forduljon az ügyfélszolgálathoz itt: Vevőszolgálatunk .
Műszaki adatok
Bemutatás | Opciós külső akkumulátor szekrények, ha hosszabb áthidalási idő szükséges |
---|---|
Átfutási idő | Általában két héten belül kiszállítják |
Main Input Voltage | 400 V 3 fázis |
---|---|
akkumulátor típusa | Lead gel |
Tartozékok | Szerelési útmutató Felhasználói kézikönyv |
Magasság | 130 cm |
---|---|
Szélesség | 132 cm |
Mélység | 85 cm |
Nettó súly | 1140 kg |
szerelési mód | Not rack-mountable |
Terméktanúsítványok | CE TÜV-NURTL |
---|---|
Szabványok | EN/IEC 62040-2 EN/IEC 62040-3 EN/IEC 62040-1-1 IEC 61000-4-5 3. szint IEC 62040-2 |
Működési környezeti hőmérséklet | 0…35 °C |
---|---|
működési magasság | 0...10000 m |
relatív páratartalom | 0…95 % |
Tárolási környezeti hőmérséklet | -10…60 °C |
tárolási magasság | 0,00…9144,00 m |
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom | 0…95 % |
Üres akkumulátornyílások | 0 |
---|---|
Elõtelepített akkumulátorok | 0 |
Készülék felszerelése | Zárt akkumulátor doboz |
csomag-csomagolási egység típusa | Db |
---|---|
Egységek száma 1. csomagban | 1 |
1. csomag magassága | 136,5 cm |
1. csomag szélessége | 80 cm |
1.csomag hossza | 95 cm |
1. csomag súlya | 1177,526 kg |
Garancia | 1 év helyszíni javítás vagy csere a gyártó által hivatalosan jóváhagyott Start-UP programmal |
---|
Fenntarthatóság
A Green PremiumTM címke a Schneider Electric azzal kapcsolatos elkötelezettségét jelképezi, hogy környezetvédelmi szempontból kategóriaelső termékeket biztosítson.
A Green Premium biztosítja a legújabb szabályozásoknak való megfelelőséget, a környezeti hatásokkal kapcsolatos átláthatóságot, valamint a termékek újrahasznosíthatóságát és alacsony CO2-kibocsátását.
További információErőforrás-teljesítmény
Take-back program available
Jólléti teljesítmény
Higanymentes
RoHS korlátozás alóli kivétel
EU RoHS irányelv
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Környezetvédelmi közzététel
Körkörösségi profil
Dokumentumok
Szoftver és firmware
További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!
Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.