


Galaxy 300 80 kVA, 400 V, 3:3, 0 perces üzembe helyezés, 5x8
G3HT80KHLS
Forgalmazása megszűnt, ekkor:31 december 2019
A szolgáltatás hamarosan nem lesz elérhető:31 december 2029
Javasolt helyettesítő(k)
Kompatibilis szoftver
Műszaki adatok
Bemutatás | Költséghatékony háromfázisú áramvédelem a leállások és adatvesztések ellen kritikus fontosságú alkalmazásoknál. UPS hatékony biztonsági töltővel, akkumulátor nélkül szállítva. Külső akkumulátorral használható. |
---|---|
Átfutási idő | Általában két héten belül kiszállítják |
Main Input Voltage | 400 V 3 fázis |
---|---|
Other Input Voltage | 380 V 415 V |
Main Output Voltage | 400 V 3 fázis |
Other Output Voltage | 380 V 415 V |
névleges teljesítmény W-ben | 72000 W |
névleges teljesítmény VA-ban | 80000 VA |
Output connector type | Huzalozás 5-szálas (3 fázis + null + föld.) 1 |
akkumulátor típusa | TSXPLP01 külső akkumulátor |
tartozékok | CD szoftverrel Porszűrő Szerelési útmutató Hálózati vezérlőkártya Beüzemelési szolgáltatás Felhasználói kézikönyv |
Áthidaló csatlakozás | 5 vezeték (3 fázis + nulla + föld) |
---|---|
Number of power module free slots | 0 |
Number of power module filled slots | 0 |
Redundant | No |
Magasság | 190 cm |
---|---|
Szélesség | 70 cm |
Mélység | 95 cm |
Nettó súly | 375 kg |
Mounting preference | No preference |
USB compatible | No |
hálózati frekvencia | 45...66 Hz |
---|---|
Number of input connectors | 1 Huzalozás 5-szálas (3 fázis + null + föld.) |
bemeneti feszültség korlátok | 323...437 V állítható 380 V 340...460 V állítható 400 V 357...477 V állítható 415 V 340...477 V |
Maximális bemeneti áramerősség | 122 A |
kapcsolási áram kapacitás | 160 A |
Maximális rövidzárlati terhelés (Icw) | 16 kA |
Teljes bemeneti harmonikustorzítás | Kevesebb mint 5% teljes terhelés esetén |
bemeneti védelem típusa | Háromvonalas megszakító |
bekapcsolási túláram | 200 A csúcsteljesítmény |
Load power factor | 0,5 vezetés 0,5 késleltetéshez |
Max. konfigurálható teljesítmény (Wattban) | 72000 W |
---|---|
harmonikus torzítás | Kevesebb mint 5% |
kimeneti frekvencia | 50/60 Hz +/- 1 ms fő áramkörre szinkronizálva 50/60 Hz +/- 1 ms nem szinkronizált |
crest factor | 3 : 1 |
kimeneti feszültségtűrés | +/- 2% statikus és 100%-os terhelési fokozat |
Kimenő feszültség ÖHT | < 3% linear load and < 5% non-linear load |
Túlterheléses üzem | 10 perc 125%-on, 60 másodperc 150%-on |
Szükséges kimeneti áramvédelem | 160 A |
Bypass type | Beépített statikus áthidalás |
Maximum configurable power in VA | 80000 VA |
Terméktanúsítványok | CE EAC |
---|---|
Szabványok | EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2 EN/IEC 62040-3 ISTA 2B IEC 62040-4 |
Működési környezeti hőmérséklet | 0…40 °C |
---|---|
relatív páratartalom | 0…95 % nem kondenzálódó |
működési magasság | 0...3000 m |
Tárolási környezeti hőmérséklet | -20…50 °C |
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom | 0…95 % nem kondenzálódó |
tárolási magasság | 0,00…4572,00 m |
hangszint | 65 dBA |
IP védettségi szint | IP20 |
Hatékonyság | View Efficiency Graph |
---|---|
Elõtelepített akkumulátorok | 0 |
Üres akkumulátornyílások | 0 |
további információ | KW/kVA = 0.9 PF with ambient temp up to 25°C. kW/kVA = 0.8 PF with ambient temp above 25°C |
akkumulátor feszültsége | +/-192 V (osztott akkumulátor, a semlegeshez képest) |
A feszültség alacsony elemtöltöttségnél | +/-154 V |
Battery power in VAH | 0 VAh runtime |
akkumulátor élettartama | 3…5 év |
Meghosszabbítható futásidő | 0 |
Elõtelepített SmartSlot™ kártyák | Network management card |
---|---|
riasztási funkció | Multifunkciós folyadékkristályos kijelző (lcd) állapotjelzésekkel és vezérlő funkcióval |
Vészáramellátás kikapcsolva (EPO) | Igen |
csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
---|---|
Egységek száma 1. csomagban | 1 |
1. csomag magassága | 197,8 cm |
1. csomag szélessége | 112 cm |
1.csomag hossza | 82,4 cm |
1. csomag súlya | 395 kg |
Garancia | 1 év helyszíni javítás vagy csere a gyártó által hivatalosan jóváhagyott Start-UP programmal |
---|
Fenntarthatóság
A Green PremiumTM címke a Schneider Electric azzal kapcsolatos elkötelezettségét jelképezi, hogy környezetvédelmi szempontból kategóriaelső termékeket biztosítson.
A Green Premium biztosítja a legújabb szabályozásoknak való megfelelőséget, a környezeti hatásokkal kapcsolatos átláthatóságot, valamint a termékek újrahasznosíthatóságát és alacsony CO2-kibocsátását.
További információErőforrás-teljesítmény
Energiahatékony termék
Take-back program available
Jólléti teljesítmény
Higanymentes
RoHS korlátozás alóli kivétel
EU RoHS irányelv
Megfelelő
Környezetvédelmi közzététel
Körkörösségi profil
Dokumentumok
Szoftver és firmware
További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!
Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.
G3HT80KHLS a következővel helyettesítve: