


MGE Galaxy 3500 párhuzamos műveleti dokkolókészlet
G35TOPT011
Forgalmazása megszűnt, ekkor:05 július 2021
A szolgáltatás hamarosan nem lesz elérhető:31 december 2030
Műszaki adatok
Átfutási idő | Általában van raktáron |
---|
Tartozékok | Szerelési útmutató Rögzítő hardver |
---|
Magasság | 5,1 cm |
---|---|
Szélesség | 137,2 cm |
Mélység | 27,9 cm |
Nettó súly | 11,48 kg |
szerelési mód | Not rack-mountable |
Működési környezeti hőmérséklet | 0…40 °C |
---|---|
működési magasság | 0...3600 m |
relatív páratartalom | 0…95 % |
Tárolási környezeti hőmérséklet | -50…40 °C |
tárolási magasság | 0,00…15240,00 m |
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom | 0…95 % |
csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
---|---|
Egységek száma 1. csomagban | 1 |
1. csomag magassága | 7 cm |
1. csomag szélessége | 29,8 cm |
1.csomag hossza | 139,1 cm |
1. csomag súlya | 11,82 kg |
Garancia | 1 év javítási vagy cseregarancia |
---|
Fenntarthatóság
A Green PremiumTM címke a Schneider Electric azzal kapcsolatos elkötelezettségét jelképezi, hogy környezetvédelmi szempontból kategóriaelső termékeket biztosítson.
A Green Premium biztosítja a legújabb szabályozásoknak való megfelelőséget, a környezeti hatásokkal kapcsolatos átláthatóságot, valamint a termékek újrahasznosíthatóságát és alacsony CO2-kibocsátását.
További információEU RoHS irányelv
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Dokumentumok
Szoftver és firmware
További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!
Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.