Márkánk

APC Back-UPS 700 VA, 230 V, AVR, SCHUKO aljzatok

BX700U-GR

notification_critical
information_stroke
  • Mit jelent az „Értékesítés vége” értesítő?

    A forgalmazás vége azt a végdátumot jelöli, ameddig a APC erre a referenciaszámra elfogad ajánlatot. Azonban az értékesítés utáni szolgáltatások (javítás, alkatrészcsere stb.) a termék élettartamának végéig biztosítottak.

  • Amennyiben további segítségre van szüksége

    Vegye fel a kapcsolatot a lakhelye szerint illetékes ügyfélszolgálati központtal – amely napi 24 órában elérhető.

notification_critical
information_stroke
  • Mit jelent a „szokásos szolgáltatások vége” fogalom?

    A „szokásos szolgáltatások vége” fogalom azt a végdátumot jelenti, ameddig a APC képes karbantartási szolgáltatásokat (javítást, alkatrészcserét stb.) biztosítani az Ön számára.

  • Amennyiben további segítségre van szüksége

    Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálati központtal – amely napi 24 órában elérhető.

Javasolt helyettesítő(k)

BX700U-GR a következővel helyettesítve:

Linking to group 1

notification_ok
A termék környezeti teljesítménye További információ
arrow2_down

Műszaki adatok

Áttekintés
Átfutási időÁltalában van raktáron
Fő jellemzők
Futási idő terheléshez
W
information_circle
Adja meg, hogy mekkora az UPS által védett eszközök összesített terhelése (áramfelvétele). Ezzel becsülhető meg az eszközök futási ideje egy teljes áramkimaradás esetén. A futási idő növelésével a rendelkezésre állás is növekszik, mivel a rendszer hosszabb áramkimaradás esetén is leállás nélkül tud üzemelni.
Min. –max.: 39-390 W
Használt max. kapacitás
information_circle
Az UPS-kapacitás megadott terhelés támogatására használt maximális százaléka.
Main Input Voltage230 V
névleges teljesítmény W-ben390 W
névleges teljesítmény VA-ban700 VA
nb of power socket outlets4 Schuko CEE 7
kábelhossz1,52 m
kábelek száma1
akkumulátor típusaLead gel
Általános
tartozékokfelhasználói kézikönyv
product web sub-familyEntry level
Number of power module free slots0
Number of power module filled slots0
redundantNo
Fizikai
magasság20 cm
szélesség11,5 cm
mélység25,6 cm
súly6 kg
mounting preferenceNo preference
szerelési módNot rack-mountable
two post mountable0
USB compatibleNo
Bemenet
hálózati frekvencia50/60 Hz +/- 3 Hz felhasználó által állítható +/- 0,1 automata érzékelés
bemeneti feszültség korlátok140...300 V
kapcsolási áram kapacitás7 A
Kimenet
Max. konfigurálható teljesítmény (Wattban)390 W
kimeneti frekvencia50/60 Hz +/- 1 ms fő áramkörre szinkronizálva
TopológiaVonalinteraktív
Waveform TypeLépésenkénti közelítés egy szinuszhullámhoz
Maximum configurable power in VA700 VA
Átkapcsolási idő4ms jellemző
Környezeti
üzemi környezeti levegő hőmérséklet0…40 °C
relatív páratartalom0…95 % nem kondenzálódó
működési magasság0...10000 m
környezeti levegő hőmérséklet tárolásra-15…40 °C
Tárolási viszonylagos nedvességtartalomNem kondenzálódó 0…95 %
tárolási magasság0,00…9144,00 m
hangszint45 dBA
Akkumulátorok és működési idő
Futási időView Runtime Graphaction_new_window
HatékonyságView Efficiency Graphaction_new_window
Elõtelepített akkumulátorok0
Üres akkumulátornyílások0
Jellemző újratöltési idő6 H
akkumulátor feszültsége12 V
akkumulátor-kapacitás7,0 AH
Feltöltött akkumulátor teljesítménye (Wattban)13 W rated
Battery power in VAH81 VAh runtime
akkumulátor élettartama3…5 év
Battery graph commentsEz az ábra az aktuálisan mért futási adatokon alapult. Minden mérés új, teljesen feltöltött akkumulátor és kiegyenlített rezisztív terhelés (PF = 1,0) mellett történt. Az aktuális futási idők eltérhetnek az ábrán szereplő értékektől. Az aktuális futási időt számos tényező befolyásolja. Ezek közé tartozik például az akkumulátor kora és töltöttségi szintje, a környezetei feltételek, valamint a csatlakoztatott terhelés karakterisztikája is.
Meghosszabbítható futásidő0
Kommunikáció és menedzsment
VezérlőpanelLED állapotkijelző On Line : Akkumulátoron : Cseréljen akkumulátort és Túlterhelés jelzésekkel
Riasztási funkciókVészjelzés, amikor akkumulátoron : megkülönböztető "akkumulátor lemerülőfélben" vészjelzés : folyamatos "túlterhelés" vészjelzés
Túlfeszültség védelem és szűrés
Túlfeszültség-energia osztályozás273 J
Csomagolási egység
1. csomag súlya6,4 kg
1. csomag magassága27,5 cm
1. csomag szélessége29,5 cm
1. csomag hosszúsága34 cm
SCC1410731304315787
Garancia
Garancia2 éves javítási vagy cseregarancia
arrow2_down

Fenntarthatóság

Green premium brand logo
A Green PremiumTM címke a Schneider Electric azzal kapcsolatos elkötelezettségét jelképezi, hogy környezetvédelmi szempontból kategóriaelső termékeket biztosítson. A Green Premium biztosítja a legújabb szabályozásoknak való megfelelőséget, a környezeti hatásokkal kapcsolatos átláthatóságot, valamint a termékek újrahasznosíthatóságát és alacsony CO2-kibocsátását.
További információarrow2_left
Erőforrás-teljesítmény

Energiahatékony termék

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
Jólléti teljesítmény

Higanymentes

notification_ok

RoHS korlátozás alóli kivétel

REACh rendelet

EU RoHS irányelv

Környezetvédelmi közzététel

WEEE

A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

arrow2_down

Dokumentumok

arrow2_down

Szoftver és firmware

További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!

Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.