Márkánk

APC Back-UPS 500 VA, AVR, IEC aljzatok

BX500CI

notification_ok
Pót elem (1) rendelkezésre áll
notification_ok
A termék környezeti teljesítménye További információ
Tervezéssel fenntartható
Energiahatékony
Take-back
Átláthatóság
RoHS/REACh
Energiahatékony
Take-back
Átláthatóság
RoHS/REACh

+ Lifecycle Services

arrow2_down

Műszaki adatok

Áttekintés
Átfutási időÁltalában van raktáron
Fő jellemzők
Futási idő terheléshez
W
information_circle
Adja meg, hogy mekkora az UPS által védett eszközök összesített terhelése (áramfelvétele). Ezzel becsülhető meg az eszközök futási ideje egy teljes áramkimaradás esetén. A futási idő növelésével a rendelkezésre állás is növekszik, mivel a rendszer hosszabb áramkimaradás esetén is leállás nélkül tud üzemelni.
Min. –max.: 30-300 W
Használt max. kapacitás
information_circle
Az UPS-kapacitás megadott terhelés támogatására használt maximális százaléka.
Main Input Voltage230 V
névleges teljesítmény W-ben300 W
névleges teljesítmény VA-ban500 VA
output connection type3 IEC 60320 C13
1 IEC Jumpers
kábelhossz1,83 m
kábelek száma1
Általános
tartozékokfelhasználói kézikönyv
product web sub-familyEntry level
Number of power module free slots0
Number of power module filled slots0
RedundantNo
Fizikai
színFekete
magasság18,5 cm
szélesség11,5 cm
mélység21,3 cm
súly5,2 kg
szerelőtartóDIN sín
mounting preferenceNo preference
szerelési módNot rack-mountable
Two post mountable0
USB compatibleNo
Bemenet
hálózati frekvencia45...66 Hz
bemeneti feszültség korlátok160...280 V
Maximális bemeneti áramerősség2 A
kapcsolási áram kapacitás7 A
Kimenet
Max. konfigurálható teljesítmény (Wattban)300 W
Kimeneti frekvencia (fő áramkörre szinkronizálva)50 Hz fő áramkörre szinkronizálva
50 Hz +/- 0.1 V 50Hz névleges frekvencia esetén nem szinkronizált
TopológiaVonalinteraktív
Hullámforma típusLépésenkénti közelítés egy szinuszhullámhoz
Maximum configurable power in VA500 VA
Átkapcsolási idő6 ms-os átlagos: 10 ms-os maximum
Megfelelőség
termék minősítésekCE
szabványokEN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
Környezeti
üzemi környezeti levegő hőmérséklet0…40 °C
relatív páratartalom0…95 %
működési magasság0...10000 m
környezeti levegő hőmérséklet tárolásra-15…45 °C
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom0…95 %
tárolási magasság0,00…15240,00 m
hangszint45 dBA
Akkumulátorok és működési idő
Futási időView Runtime Graphaction_new_window
HatékonyságView Efficiency Graphaction_new_window
Elõtelepített akkumulátorok0
Üres akkumulátornyílások0
akkumulátor feszültsége12 V
akkumulátor-kapacitás6,4 AH
Feltöltött akkumulátor teljesítménye (Wattban)4700 W rated
Battery power in VAH47 VAh runtime
Meghosszabbítható futásidő0
Pót elemAPCRBC114action_new_window
Kommunikáció és menedzsment
riasztási funkcióLED állapotkijelző On Line : Akkumulátoron : Cseréljen akkumulátort és Túlterhelés jelzésekkel
riasztási funkcióVészjelzés, amikor akkumulátoron : megkülönböztető "akkumulátor lemerülőfélben" vészjelzés : folyamatos "túlterhelés" vészjelzés
Túlfeszültség védelem és szűrés
Túlfeszültség-energia osztályozás273 J
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1PCE
Number of Units in Package 11
Package 1 Height25,7 cm
Package 1 Width29,1 cm
Package 1 Length19 cm
Package 1 Weight5,68 kg
SCC1460731304307367
Garancia
Garancia2 éves javítási vagy cseregarancia
arrow2_down

Fenntarthatóság

Green premium brand logo
A Green PremiumTM címke a Schneider Electric azzal kapcsolatos elkötelezettségét jelképezi, hogy környezetvédelmi szempontból kategóriaelső termékeket biztosítson. A Green Premium biztosítja a legújabb szabályozásoknak való megfelelőséget, a környezeti hatásokkal kapcsolatos átláthatóságot, valamint a termékek újrahasznosíthatóságát és alacsony CO2-kibocsátását.
További információarrow2_left
Erőforrás-teljesítmény

Energiahatékony termék

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
Jólléti teljesítmény

Higanymentes

notification_ok

RoHS korlátozás alóli kivétel

REACh rendelet

EU RoHS irányelv

Környezetvédelmi közzététel

WEEE

A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

arrow2_down

Dokumentumok

arrow2_down

Szoftver és firmware

További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!

Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.