Márkánk

APC Easy UPS BVX 900VA, 230V, AVR, Schuko Sockets

BVX900LI-GR

arrow2_down
arrow2_down

Műszaki adatok

Áttekintés
Átfutási időÁltalában van raktáron
Fő jellemzők
Futási idő terheléshez
W
information_circle
Adja meg, hogy mekkora az UPS által védett eszközök összesített terhelése (áramfelvétele). Ezzel becsülhető meg az eszközök futási ideje egy teljes áramkimaradás esetén. A futási idő növelésével a rendelkezésre állás is növekszik, mivel a rendszer hosszabb áramkimaradás esetén is leállás nélkül tud üzemelni.
Min. –max.: 48-480 W
Használt max. kapacitás
information_circle
Az UPS-kapacitás megadott terhelés támogatására használt maximális százaléka.
bemeneti feszültségAC kétfázisú
output voltage230 V AC kétfázisú
névleges teljesítmény W-ben480 W
névleges teljesítmény VA-ban900 VA
plug standardSchuko
nb of power socket outlets2 Schuko
kábelhossz1,22 m
kábelek száma1
akkumulátor típusaLead gel
tartozékokFelhasználói kézikönyv
Általános
max runtime120 perc
Number of power module free slots0
Number of power module filled slots0
redundantNo
UPS sizeWS
Fizikai
színFekete
magasság16 cm
szélesség12 cm
mélység35,5 cm
súly6 kg
szerelőtartóPadlózatra helyezhető
mounting preferenceNo preference
szerelési módNot rack-mountable
two post mountable0
USB compatibleNo
Bemenet
hálózati frekvencia50/60 Hz +/- 5 % automata érzékelés
bemeneti feszültség korlátok140...300 V 230 V AC
cos fi0,53
Kimenet
Max. konfigurálható teljesítmény (Wattban)480 W
Kimeneti frekvencia (fő áramkörre szinkronizálva)50/60 Hz +/- 1 ms fő áramkörre szinkronizálva
TopológiaVonalinteraktív
Hullámforma típusLépésenkénti közelítés egy szinuszhullámhoz
full load runtime00:01:00 480 W
graph display1
half load runtime00:06:30 240 W
Maximum configurable power in VA900 VA
Átkapcsolási idő6 ms-os átlagos: 10 ms-os maximum
Megfelelőség
termék minősítésekCE
CB
szabványokEN/IEC 62040-1
EN/IEC 62040-2
CE
Berendezés védelmi irányelvekTeljes élettartamra szóló: 50,000 Euro
Környezeti
üzemi környezeti levegő hőmérséklet0…40 °C
relatív páratartalom0…95 % nem kondenzálódó
működési magasság0...3000 m
környezeti levegő hőmérséklet tárolásra-15…40 °C
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom0…95 % Nem kondenzálódó
tárolási magasság0…3000 m
hangszint40 dBA
IP védettségi szintIP20
Akkumulátorok és működési idő
Futási időView Runtime Graphaction_new_window
HatékonyságView Efficiency Graphaction_new_window
Elõtelepített akkumulátorok0
Üres akkumulátornyílások0
Jellemző újratöltési idő8 H
akkumulátor feszültsége12 V
akkumulátor-kapacitás9,0 AH
akkumulátor élettartama2…3 év
Meghosszabbítható futásidő0
Kommunikáció és menedzsment
VezérlőpanelAkkumulátor bekapcsolt (on-line) állapotát jelző led
Riasztási funkciókVészjelzés, amikor akkumulátoron : megkülönböztető "akkumulátor lemerülőfélben" vészjelzés
Túlfeszültség védelem és szűrés
Túlfeszültség-energia osztályozás273 J
Csomagolási egység
1. csomag súlya6,5 kg
1. csomag magassága25 cm
1. csomag szélessége19,7 cm
1. csomag hosszúsága43 cm
SCC1410731304404597
Garancia
Garancia2 éves javítási vagy cseregarancia
arrow2_down

Fenntarthatóság

A Green PremiumTM címke a Schneider Electric azzal kapcsolatos elkötelezettségét jelképezi, hogy környezetvédelmi szempontból kategóriaelső termékeket biztosítson. A Green Premium biztosítja a legújabb szabályozásoknak való megfelelőséget, a környezeti hatásokkal kapcsolatos átláthatóságot, valamint a termékek újrahasznosíthatóságát és alacsony CO2-kibocsátását.
További információarrow2_left

EU RoHS irányelv

arrow2_down

Dokumentumok

arrow2_down

Szoftver és firmware

További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!

Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.