




APC EASY UPS BV 800 VA, AVR, Schuko aljzat, 230 V
BV800I-GR
A termék környezeti teljesítménye További információ
+ Lifecycle Services
Műszaki adatok
Átfutási idő | Általában van raktáron |
---|
bemeneti feszültség | 230 V |
---|---|
output voltage | 230 V |
névleges teljesítmény W-ben | 450 W |
névleges teljesítmény VA-ban | 800 VA |
plug standard | Schuko CEE 7/7P |
nb of power socket outlets | 4 Schuko CEE 7 |
kábelhossz | 1,50 m |
kábelek száma | 1 |
akkumulátor típusa | Lead gel |
tartozékok | Felhasználói kézikönyv |
Number of power module free slots | 0 |
---|---|
Number of power module filled slots | 0 |
redundant | No |
UPS size | WS |
szín | Fekete |
---|---|
magasság | 9,25 cm |
szélesség | 16,05 cm |
mélység | 30,5 cm |
súly | 5,3 kg |
mounting preference | No preference |
szerelési mód | Not rack-mountable |
two post mountable | 0 |
USB compatible | No |
hálózati frekvencia | 50/60 Hz +/- 5 % automata érzékelés |
---|---|
bemeneti feszültség korlátok | 170...280 V |
Max. konfigurálható teljesítmény (Wattban) | 450 W |
---|---|
Kimeneti frekvencia (fő áramkörre szinkronizálva) | 50/60 Hz +/- 1 ms nem szinkronizált |
Topológia | Vonalinteraktív |
Hullámforma típus | Lépésenkénti közelítés egy szinuszhullámhoz |
graph display | 1 |
Maximum configurable power in VA | 800 VA |
Átkapcsolási idő | 6 ms-os átlagos: 10 ms-os maximum |
termék minősítések | CE |
---|---|
szabványok | EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2 |
üzemi környezeti levegő hőmérséklet | 0…40 °C |
---|---|
relatív páratartalom | 0…90 % |
működési magasság | 0...6667 ft |
környezeti levegő hőmérséklet tárolásra | -20…50 °C |
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom | 0…90 % |
tárolási magasság | 0,00…15240,00 m |
hangszint | 40 dBA |
IP védettségi szint | IP20 |
Hatékonyság | View Efficiency Graph |
---|---|
Elõtelepített akkumulátorok | 0 |
Üres akkumulátornyílások | 0 |
Jellemző újratöltési idő | 8 H |
akkumulátor feszültsége | 12 V |
akkumulátor-kapacitás | 7,0 AH |
akkumulátor élettartama | 3…5 év |
Meghosszabbítható futásidő | 0 |
Vezérlőpanel | Akkumulátor bekapcsolt (on-line) állapotát jelző led |
---|---|
Riasztási funkciók | Vészjelzés, amikor akkumulátoron : megkülönböztető "akkumulátor lemerülőfélben" vészjelzés : folyamatos "túlterhelés" vészjelzés |
Túlfeszültség-energia osztályozás | 156 J |
---|
1. csomag súlya | 5,6 kg |
---|---|
1. csomag magassága | 23,7 cm |
1. csomag szélessége | 363,2 cm |
1. csomag hosszúsága | 37,3 cm |
SCC14 | 10731304338366 |
Garancia | 2 éves javítási vagy cseregarancia |
---|
Fenntarthatóság
A Green PremiumTM címke a Schneider Electric azzal kapcsolatos elkötelezettségét jelképezi, hogy környezetvédelmi szempontból kategóriaelső termékeket biztosítson.
A Green Premium biztosítja a legújabb szabályozásoknak való megfelelőséget, a környezeti hatásokkal kapcsolatos átláthatóságot, valamint a termékek újrahasznosíthatóságát és alacsony CO2-kibocsátását.
További információErőforrás-teljesítmény
Energiahatékony termék
Take-back program available
Jólléti teljesítmény
Higanymentes
RoHS korlátozás alóli kivétel
REACh rendelet
EU RoHS irányelv
Megfelelő
Környezetvédelmi közzététel
Körkörösségi profil
Dokumentumok
Szoftver és firmware
További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!
Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.