
Fordítsa meg a képet a nagyításhoz


APC EASY UPS BV 650 VA, AVR, Schuko aljzat, 230 V
BV650I-GR
Cserélhető akkumulátor (1) rendelkezésre áll
Műszaki adatok
Átfutási idő | Általában van raktáron |
---|
Main Input Voltage | 230 V |
---|---|
Main Output Voltage | 230 V |
névleges teljesítmény W-ben | 375 W |
névleges teljesítmény VA-ban | 650 VA |
Input Connection Type | Schuko CEE 7/7P |
output connection type | 4 Schuko CEE 7 |
kábelhossz | 1,50 m |
Vezetékek száma | 1 |
akkumulátor típusa | Lead gel |
tartozékok | Felhasználói kézikönyv |
Hatékonyság | View Efficiency Graph |
---|---|
Elõtelepített akkumulátorok | 0 |
Üres akkumulátornyílások | 0 |
Jellemző újratöltési idő | 8 óra |
akkumulátor feszültsége | 12 V |
akkumulátor-kapacitás | 7,0 AH |
akkumulátor élettartama | 3…5 év |
Cserélhető akkumulátor | APCRBCV210 |
Meghosszabbítható futásidő | 0 |
Number of power module free slots | 0 |
---|---|
Number of power module filled slots | 0 |
Redundant | No |
UPS size | WS |
szín | Fekete |
---|---|
Magasság | 9,25 cm |
Szélesség | 16,5 cm |
Mélység | 30,5 cm |
Nettó súly | 4,5 kg |
Mounting preference | No preference |
szerelési mód | Not rack-mountable |
Two post mountable | 0 |
USB compatible | No |
hálózati frekvencia | 50/60 Hz +/- 5 % automata érzékelés |
---|---|
bemeneti feszültség korlátok | 170...280 V |
Max. konfigurálható teljesítmény (Wattban) | 375 W |
---|---|
Kimeneti frekvencia (fő áramkörre szinkronizálva) | 50/60 Hz +/- 1 ms nem szinkronizált |
Topológia | Vonalinteraktív |
Hullámforma típus | Lépésenkénti közelítés egy szinuszhullámhoz |
Graph display | 1 |
Maximum configurable power in VA | 650 VA |
Átkapcsolási idő | 6 ms-os átlagos: 10 ms-os maximum |
Terméktanúsítványok | CE |
---|---|
Szabványok | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete | 0…40 °C |
---|---|
relatív páratartalom | 0…90 % |
működési magasság | 0...6667 ft |
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | -20…50 °C |
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom | 0…90 % |
tárolási magasság | 0,00…15240,00 m |
hangszint | 40 dBA |
IP védettségi szint | IP20 |
alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
---|
Túlfeszültség-energia osztályozás | 156 J |
---|
csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
---|---|
Egységek száma 1. csomagban | 1 |
1. csomag magassága | 23,7 cm |
1. csomag szélessége | 37,3 cm |
1.csomag hossza | 14,3 cm |
1. csomag súlya | 4,8 kg |
SCC14 | 10731304338328 |
Garancia | 2 éves javítási vagy cseregarancia |
---|
Fenntarthatóság
A Green PremiumTM címke a Schneider Electric azzal kapcsolatos elkötelezettségét jelképezi, hogy környezetvédelmi szempontból kategóriaelső termékeket biztosítson.
A Green Premium biztosítja a legújabb szabályozásoknak való megfelelőséget, a környezeti hatásokkal kapcsolatos átláthatóságot, valamint a termékek újrahasznosíthatóságát és alacsony CO2-kibocsátását.
További információErőforrás-teljesítmény
Energiahatékony termék
Take-back program available
Jólléti teljesítmény
Higanymentes
RoHS korlátozás alóli kivétel
REACh rendelet
EU RoHS irányelv
Megfelelő
Dokumentumok
Szoftver és firmware
További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!
Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.