Márkánk

APC EASY UPS BV 1000 VA, AVR, Schuko aljzat, 230 V

BV1000I-GR

notification_ok
A termék környezeti teljesítménye További információ
arrow2_down

Műszaki adatok

Áttekintés
Átfutási időÁltalában van raktáron
Fő jellemzők
bemeneti feszültség230 V
Main Output Voltage230 V
névleges teljesítmény W-ben600 W
névleges teljesítmény VA-ban1000 VA
Input Connection TypeSchuko CEE 7/7P
nb of power socket outlets4 Schuko CEE 7
kábelhossz1,50 m
kábelek száma1
akkumulátor típusaLead gel
tartozékokFelhasználói kézikönyv
Általános
Number of power module free slots0
Number of power module filled slots0
redundantNo
UPS sizeWS
Fizikai
színFekete
magasság9,25 cm
szélesség16,05 cm
mélység30,5 cm
súly5,7 kg
mounting preferenceNo preference
szerelési módNot rack-mountable
two post mountable0
USB compatibleNo
Bemenet
hálózati frekvencia50/60 Hz +/- 5 % automata érzékelés
bemeneti feszültség korlátok170...280 V
Kimenet
Max. konfigurálható teljesítmény (Wattban)600 W
kimeneti frekvencia50/60 Hz +/- 1 ms nem szinkronizált
TopológiaVonalinteraktív
Hullámforma típusLépésenkénti közelítés egy szinuszhullámhoz
graph display1
Maximum configurable power in VA1000 VA
Átkapcsolási idő6 ms-os átlagos: 10 ms-os maximum
Megfelelőség
termék minősítésekCE
szabványokEN/IEC 62040-1
EN/IEC 62040-2
Környezeti
üzemi környezeti levegő hőmérséklet0…40 °C
relatív páratartalom0…90 %
működési magasság0...6667 ft
környezeti levegő hőmérséklet tárolásra-20…50 °C
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom0…90 %
tárolási magasság0,00…15240,00 m
hangszint40 dBA
IP védettségi szintIP20
Akkumulátorok és működési idő
HatékonyságView Efficiency Graphaction_new_window
Elõtelepített akkumulátorok0
Üres akkumulátornyílások0
Jellemző újratöltési idő8 H
akkumulátor feszültsége12 V
akkumulátor-kapacitás9,0 AH
akkumulátor élettartama3…5 év
Meghosszabbítható futásidő0
Kommunikáció és menedzsment
VezérlőpanelAkkumulátor bekapcsolt (on-line) állapotát jelző led
Riasztási funkciókVészjelzés, amikor akkumulátoron : megkülönböztető "akkumulátor lemerülőfélben" vészjelzés : folyamatos "túlterhelés" vészjelzés
Túlfeszültség védelem és szűrés
Túlfeszültség-energia osztályozás156 J
Csomagolási egység
1. csomag súlya6 kg
1. csomag magassága23,7 cm
1. csomag szélessége14,3 cm
1. csomag hosszúsága37,3 cm
SCC1410731304338243
Garancia
Garancia2 éves javítási vagy cseregarancia
arrow2_down

Fenntarthatóság

Green premium brand logo
A Green PremiumTM címke a Schneider Electric azzal kapcsolatos elkötelezettségét jelképezi, hogy környezetvédelmi szempontból kategóriaelső termékeket biztosítson. A Green Premium biztosítja a legújabb szabályozásoknak való megfelelőséget, a környezeti hatásokkal kapcsolatos átláthatóságot, valamint a termékek újrahasznosíthatóságát és alacsony CO2-kibocsátását.
További információarrow2_left
Erőforrás-teljesítmény

Energiahatékony termék

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
Jólléti teljesítmény

Higanymentes

notification_ok

RoHS korlátozás alóli kivétel

REACh rendelet

EU RoHS irányelv

Környezetvédelmi közzététel

arrow2_down

Dokumentumok

arrow2_down

Szoftver és firmware

További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!

Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.