


Back UPS Pro BR 650 VA, 6 aljzat, AVR, LCD-interfész
BR650MI
Cserélhető akkumulátor (1) rendelkezésre áll
A termék környezeti teljesítménye További információ
Tervezéssel fenntartható
Kompatibilis szoftver
Műszaki adatok
Átfutási idő | Általában van raktáron |
---|
Futási idő terheléshez WAdja meg, hogy mekkora az UPS által védett eszközök összesített terhelése (áramfelvétele). Ezzel becsülhető meg az eszközök futási ideje egy teljes áramkimaradás esetén. A futási idő növelésével a rendelkezésre állás is növekszik, mivel a rendszer hosszabb áramkimaradás esetén is leállás nélkül tud üzemelni. Min. –max.: 39-390 W | |
---|---|
Használt max. kapacitás Az UPS-kapacitás megadott terhelés támogatására használt maximális százaléka. | |
Main Input Voltage | 230 V |
névleges teljesítmény W-ben | 390 W |
névleges teljesítmény VA-ban | 650 VA |
output connection type | 6 IEC 60320 C13 |
akkumulátor típusa | Lead gel |
tartozékok | felhasználói kézikönyv USB kábel |
---|---|
Number of power module free slots | 0 |
Number of power module filled slots | 0 |
Redundant | No |
Magasság | 19 cm |
---|---|
Szélesség | 9,1 cm |
Mélység | 31 cm |
Nettó súly | 6,4 kg |
Mounting preference | No preference |
szerelési mód | Not rack-mountable |
Two post mountable | 0 |
USB compatible | No |
hálózati frekvencia | 50/60 Hz +/- 3 Hz felhasználó által állítható +/- 0,1 automata érzékelés |
---|---|
bemeneti feszültség korlátok | 176...294 V |
Maximális bemeneti áramerősség | 10 A |
kapcsolási áram kapacitás | 10 A |
Max. konfigurálható teljesítmény (Wattban) | 390 W |
---|---|
kimeneti frekvencia | 50/60 Hz +/- 1 ms fő áramkörre szinkronizálva |
Topológia | Vonalinteraktív |
Hullámforma típus | Lépésenkénti közelítés egy szinuszhullámhoz |
Maximum configurable power in VA | 650 VA |
Átkapcsolási idő | Jellemzően 10 ms: maximum 12 ms |
Terméktanúsítványok | ABS C-Tick.1 CE EAC RCM TR |
---|---|
Jelölés | GS Mark |
Szabványok | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
Működési környezeti hőmérséklet | 0…40 °C |
---|---|
relatív páratartalom | 0…95 % |
működési magasság | 0...10000 m |
Tárolási környezeti hőmérséklet | -15…45 °C |
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom | 0…95 % |
tárolási magasság | 0,00…15240,00 m |
hangszint | 45 dBA |
hőveszteség | 13,3 Btu/óra |
Futási idő | View Runtime Graph |
---|---|
Hatékonyság | View Efficiency Graph |
Elõtelepített akkumulátorok | 0 |
Üres akkumulátornyílások | 0 |
Jellemző újratöltési idő | 12 óra |
Csereakkumulátorok száma | 1 |
akkumulátor feszültsége | 12 V |
akkumulátor-kapacitás | 7,0 AH |
Feltöltött akkumulátor teljesítménye (Wattban) | 6 W rated |
Battery power in VAH | 75 VAh runtime |
akkumulátor élettartama | 3…5 év |
Cserélhető akkumulátor | APCRBC110 |
Meghosszabbítható futásidő | 0 |
Vezérlőpanel | Multifunkciós folyadékkristályos kijelző (lcd) állapotjelzésekkel és vezérlő funkcióval |
---|---|
alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
Szűrés | Többpólusú zajszűrés teljes munkaidő alatt: 10% ieee túlfeszültség átengedése: semmi leszorítási válaszidő: azonnali |
---|
csomag-csomagolási egység típusa | Db |
---|---|
Egységek száma 1. csomagban | 1 |
1. csomag magassága | 25,5 cm |
1. csomag szélessége | 14,3 cm |
1.csomag hossza | 44 cm |
1. csomag súlya | 7,4 kg |
SCC14 | 10731304346934 |
Garancia | 2 éves javítási vagy cseregarancia, 3 év javítás és csere Európai Uniós országok esetén |
---|
Fenntarthatóság
A Green PremiumTM címke a Schneider Electric azzal kapcsolatos elkötelezettségét jelképezi, hogy környezetvédelmi szempontból kategóriaelső termékeket biztosítson.
A Green Premium biztosítja a legújabb szabályozásoknak való megfelelőséget, a környezeti hatásokkal kapcsolatos átláthatóságot, valamint a termékek újrahasznosíthatóságát és alacsony CO2-kibocsátását.
További információ
Erőforrás-teljesítmény
Energiahatékony termék
Take-back program available
Jólléti teljesítmény
Higanymentes
Tanúsítványok és szabványok
REACh rendelet
EU RoHS irányelv
Környezetvédelmi közzététel
Körkörösségi profil
Dokumentumok
Szoftver és firmware
További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!
Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.