


APC energiatakarékos Back-UPS ES 8 aljzat 700 VA 230 V CEE 7/7
BE700G-GR
Forgalmazása megszűnt, ekkor:17 január 2022
A szolgáltatás hamarosan nem lesz elérhető:31 december 2023
Javasolt helyettesítő(k)
Cserélhető akkumulátor (1) rendelkezésre áll
A termék környezeti teljesítménye További információ
Tervezéssel fenntartható
Kompatibilis szoftver
Műszaki adatok
Átfutási idő | Általában van raktáron |
---|
Futási idő terheléshez WAdja meg, hogy mekkora az UPS által védett eszközök összesített terhelése (áramfelvétele). Ezzel becsülhető meg az eszközök futási ideje egy teljes áramkimaradás esetén. A futási idő növelésével a rendelkezésre állás is növekszik, mivel a rendszer hosszabb áramkimaradás esetén is leállás nélkül tud üzemelni. Min. –max.: 41-405 W | |
---|---|
Használt max. kapacitás Az UPS-kapacitás megadott terhelés támogatására használt maximális százaléka. | |
Main Input Voltage | 230 V |
Main Output Voltage | 230 V |
névleges teljesítmény W-ben | 405 W |
névleges teljesítmény VA-ban | 700 VA |
Input Connection Type | Schuko CEE 7/7P |
output connection type | 4 Schuko CEE 7 4 Schuko CEE 7 túlfeszültség levezető |
kábelhossz | 1,83 m |
akkumulátor típusa | Lead gel |
tartozékok | CD szoftverrel Telefonkábel Felhasználói kézikönyv |
Max runtime | 7 perc |
---|---|
Number of power module free slots | 0 |
Number of power module filled slots | 0 |
Redundant | No |
szín | Fekete |
---|---|
Magasság | 8,9 cm |
Szélesség | 22,4 cm |
Mélység | 31,1 cm |
Nettó súly | 6,93 kg |
Mounting preference | No preference |
szerelési mód | Not rack-mountable |
Two post mountable | 0 |
USB compatible | Yes |
hálózati frekvencia | 50/60 Hz +/- 5 % automata érzékelés |
---|---|
bemeneti feszültség korlátok | 180...266 V |
Maximális bemeneti áramerősség | 10 A |
kapcsolási áram kapacitás | 10 A |
Max. konfigurálható teljesítmény (Wattban) | 405 W |
---|---|
kimeneti frekvencia | 47...63 Hz fő áramkörre szinkronizálva 50 Hz +/- 0.1 V 50Hz névleges frekvencia esetén nem szinkronizált |
Topológia | Készenlét |
Hullámforma típus | Lépésenkénti közelítés egy szinuszhullámhoz |
kimeneti feszültségtűrés | +/- 5% statikus és 100% terhelési fokozat |
Maximum configurable power in VA | 700 VA |
Átkapcsolási idő | 6 ms-os átlagos: 10 ms-os maximum |
Terméktanúsítványok | CE |
---|---|
Berendezés védelmi irányelvek | Teljes élettartamra szóló: 100,000 Euro |
Működési környezeti hőmérséklet | 0…40 °C |
---|---|
relatív páratartalom | 0…95 % |
működési magasság | 0...10000 m |
Tárolási környezeti hőmérséklet | -15…40 °C |
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom | 0…95 % |
tárolási magasság | 0,00…15240,00 m |
hangszint | 40 dBA |
Futási idő | View Runtime Graph |
---|---|
Hatékonyság | View Efficiency Graph |
Elõtelepített akkumulátorok | 0 |
Üres akkumulátornyílások | 0 |
Jellemző újratöltési idő | 16 óra |
akkumulátor feszültsége | 12 V |
akkumulátor-kapacitás | 9,0 AH |
Feltöltött akkumulátor teljesítménye (Wattban) | 5 W rated |
Battery power in VAH | 86 VAh runtime |
akkumulátor élettartama | 3…5 év |
Cserélhető akkumulátor | RBC17 |
Meghosszabbítható futásidő | 0 |
control panel | LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators |
---|
Túlfeszültség-energia osztályozás | 310 J |
---|---|
Szűrés | Teljes idős többpólusú zajszűrés : 5% ieee túlfeszültség áteresztés : nulla szintrögzítési válaszidő : megfelel az ul 1449 előírásainak |
csomag-csomagolási egység típusa | Db |
---|---|
Egységek száma 1. csomagban | 1 |
1. csomag magassága | 12,7 cm |
1. csomag szélessége | 40 cm |
1.csomag hossza | 27,9 cm |
1. csomag súlya | 7,84 kg |
SCC14 | 10731304271700 |
Raklap egység | 20 |
Raklaprétegek | 4 |
Garancia | 2 éves javítási vagy cseregarancia, 3 év javítás és csere Európai Uniós országok esetén |
---|
Fenntarthatóság
A Green PremiumTM címke a Schneider Electric azzal kapcsolatos elkötelezettségét jelképezi, hogy környezetvédelmi szempontból kategóriaelső termékeket biztosítson.
A Green Premium biztosítja a legújabb szabályozásoknak való megfelelőséget, a környezeti hatásokkal kapcsolatos átláthatóságot, valamint a termékek újrahasznosíthatóságát és alacsony CO2-kibocsátását.
További információ
Erőforrás-teljesítmény
Energiahatékony termék
Take-back program available
Jólléti teljesítmény
Higanymentes
Tanúsítványok és szabványok
REACh rendelet
EU RoHS irányelv
Környezetvédelmi közzététel
WEEE

A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi profil
Dokumentumok
Szoftver és firmware
További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!
Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.
BE700G-GR a következővel helyettesítve: