

Függőleges kábelvezető hüvelyek, NetShelter SX (4 db)
AR7702
Forgalmazása megszűnt, ekkor:10 június 2022
AR7702 termék helyett nincs kiváltó termék. A további tájékoztatásért forduljon az ügyfélszolgálathoz itt: Vevőszolgálatunk .
A termék környezeti teljesítménye További információ
Tervezéssel fenntartható
Műszaki adatok
Bemutatás | Kábelkezelő kiegészítők a kábeltömeg felszámolásához és az adatkábelek szekrényen vagy rekeszen belüli rendezett elhelyezéséhez. |
---|---|
Átfutási idő | Ha a tartalékból kifogyna |
kábelek száma | 1 |
---|---|
tartozékok | Szerelési útmutató |
szín | Fekete |
---|---|
magasság | 7,8 cm |
szélesség | 11,2 cm |
mélység | 5,5 cm |
súly | 0,25 kg |
szerelési hely | Hátsó |
szerelőtartó | Hidden |
Mounting preference | No preference |
szerelési mód | Not rack-mountable |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 10,2 cm |
Package 1 Width | 41,9 cm |
Package 1 Length | 16,5 cm |
Package 1 Weight | 1,357 kg |
Garancia | 2 éves javítási vagy cseregarancia |
---|
Fenntarthatóság
A Green PremiumTM címke a Schneider Electric azzal kapcsolatos elkötelezettségét jelképezi, hogy környezetvédelmi szempontból kategóriaelső termékeket biztosítson.
A Green Premium biztosítja a legújabb szabályozásoknak való megfelelőséget, a környezeti hatásokkal kapcsolatos átláthatóságot, valamint a termékek újrahasznosíthatóságát és alacsony CO2-kibocsátását.
További információ
Erőforrás-teljesítmény
Take-back program available
Jólléti teljesítmény
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
Mérgező nehézfémtől mentes
Higanymentes
Tanúsítványok és szabványok
REACh rendelet
EU RoHS irányelv
Dokumentumok
Szoftver és firmware
További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!
Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.