



600 mm széles, 1070 mm mély NetShelter SX típusú rackszekrénytető, szürke
AR7201AG
Forgalmazása megszűnt, ekkor:23 augusztus 2021
Támogatás és szolgáltatás már nem érvényes:30 október 2021
AR7201AG termék helyett nincs kiváltó termék. A további tájékoztatásért forduljon az ügyfélszolgálathoz itt: Vevőszolgálatunk .
Műszaki adatok
Átfutási idő | Általában van raktáron |
---|
tartozékok | Szigetelőtárcsák Szerelési útmutató Rögzítő hardver |
---|
szín | Szürke |
---|---|
Magasság | 1,6 cm |
Szélesség | 57,5 cm |
Mélység | 90,8 cm |
Nettó súly | 3,64 kg |
Mounting preference | No preference |
szerelési mód | Not rack-mountable |
Marking | 16 gauge rotációs hajtás |
csomag-csomagolási egység típusa | Db |
---|---|
Egységek száma 1. csomagban | 1 |
1. csomag magassága | 10,2 cm |
1. csomag szélessége | 66 cm |
1.csomag hossza | 101,6 cm |
1. csomag súlya | 6,347 kg |
Garancia | 2 éves javítási vagy cseregarancia |
---|
Dokumentumok
Szoftver és firmware
További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!
Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.