

NetShelter SX 42U 750 mm széles, ívelt, perforált ajtó, fekete
AR7050A
A termék környezeti teljesítménye További információ
Tervezéssel fenntartható
Műszaki adatok
Átfutási idő | Általában van raktáron |
---|
tartozékok | Ajtókezelés Ajtószerelő anyagok Szerelési útmutató Kulcs(ok) |
---|
szín | Fekete |
---|---|
magasság | 191,5 cm |
szélesség | 74,9 cm |
mélység | 3,5 cm |
súly | 12,59 kg |
Mounting preference | No preference |
szerelési mód | Not rack-mountable |
marking | 16 gauge előlap |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 11,4 cm |
Package 1 Width | 199,4 cm |
Package 1 Length | 83,8 cm |
Package 1 Weight | 18 kg |
Garancia | 2 éves javítási vagy cseregarancia |
---|
Fenntarthatóság
A Green PremiumTM címke a Schneider Electric azzal kapcsolatos elkötelezettségét jelképezi, hogy környezetvédelmi szempontból kategóriaelső termékeket biztosítson.
A Green Premium biztosítja a legújabb szabályozásoknak való megfelelőséget, a környezeti hatásokkal kapcsolatos átláthatóságot, valamint a termékek újrahasznosíthatóságát és alacsony CO2-kibocsátását.
További információ
Erőforrás-teljesítmény
Take-back program available
Jólléti teljesítmény
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
Mérgező nehézfémtől mentes
Higanymentes
Tanúsítványok és szabványok
REACh rendelet
EU RoHS irányelv
Dokumentumok
Szoftver és firmware
További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!
Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.