

NetShelter CX csavarozókészlet
AR4604
Műszaki adatok
Átfutási idő | Általában van raktáron |
---|
tartozékok | Szerelési útmutató Rögzítő hardver |
---|
Magasság | 8 cm |
---|---|
Szélesség | 9,3 cm |
Mélység | 29 cm |
Nettó súly | 1,3 kg |
Mounting preference | No preference |
szerelési mód | Not rack-mountable |
Terméktanúsítványok | TCF |
---|
csomag-csomagolási egység típusa | Db |
---|---|
Egységek száma 1. csomagban | 1 |
1. csomag magassága | 10 cm |
1. csomag szélessége | 32 cm |
1.csomag hossza | 10 cm |
1. csomag súlya | 1,4 kg |
Garancia | 2 éves (gyártási hibák) |
---|
Fenntarthatóság
A Green PremiumTM címke a Schneider Electric azzal kapcsolatos elkötelezettségét jelképezi, hogy környezetvédelmi szempontból kategóriaelső termékeket biztosítson.
A Green Premium biztosítja a legújabb szabályozásoknak való megfelelőséget, a környezeti hatásokkal kapcsolatos átláthatóságot, valamint a termékek újrahasznosíthatóságát és alacsony CO2-kibocsátását.
További információEU RoHS irányelv
Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá
Dokumentumok
Szoftver és firmware
További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!
Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.