


42U magas, 750 mm széles, 1200 mm mély NetShelter SX típusú rackszekrény, oldalak nélkül, ajtók nélkül, fekete
AR3350X617
A termék környezeti teljesítménye További információ
Tervezéssel fenntartható
Műszaki adatok
Átfutási idő | Általában van raktáron |
---|
polcegységek száma | 42U |
---|---|
tartozékok | Beépítőhely hardverelem Kulcs(ok) Szintbeállító lábak Rögzítő hardver Előre telepített adók |
magasság | 199,1 cm |
---|---|
szélesség | 75 cm |
mélység | 120 cm |
súly | 161,36 kg |
szín | Fekete |
Mounting preference | No preference |
szerelési mód | Not rack-mountable |
Maximális beszerelési mélység | 104,8 cm |
Minimális beszerelési mélység | 26,19 cm |
Rack szélessége | 19" |
marking | 14 gauge nyolcadik nyomógomb 16 gauge post 18 gauge rotációs hajtás |
állandó engedélyezhető teljesítmény | 1020,58 kg dinamikus mód 1360,78 kg statikus |
szabványok | UL 2416 UL 61010 EIA-485 |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 211,8 cm |
Package 1 Width | 133,4 cm |
Package 1 Length | 85,1 cm |
Package 1 Weight | 183,18 kg |
Number of Units in Package 3 | 1 |
Garancia | 5 éves javítási vagy cseregarancia |
---|
Fenntarthatóság
A Green PremiumTM címke a Schneider Electric azzal kapcsolatos elkötelezettségét jelképezi, hogy környezetvédelmi szempontból kategóriaelső termékeket biztosítson.
A Green Premium biztosítja a legújabb szabályozásoknak való megfelelőséget, a környezeti hatásokkal kapcsolatos átláthatóságot, valamint a termékek újrahasznosíthatóságát és alacsony CO2-kibocsátását.
További információ
Erőforrás-teljesítmény
Take-back program available
Jólléti teljesítmény
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
Mérgező nehézfémtől mentes
Higanymentes
Tanúsítványok és szabványok
REACh rendelet
EU RoHS irányelv
Dokumentumok
Szoftver és firmware
További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!
Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.