





NetShelter SX 42U 800 mm széles x 1070 mm mély ház szürke (RAL7035) oldalakkal
AR3180G
Forgalmazása megszűnt, ekkor:15 április 2022
Támogatás és szolgáltatás már nem érvényes:21 szeptember 2022
AR3180G termék helyett nincs kiváltó termék. A további tájékoztatásért forduljon az ügyfélszolgálathoz itt: Vevőszolgálatunk .
A termék környezeti teljesítménye További információ
Tervezéssel fenntartható
Műszaki adatok
Bemutatás | Széles rackszekrény fokozott kábelrendezési lehetőséggel magas beépítettségű szerver- és hálózati alkalmazásokhoz. 42U magassága folytán egyszerűen áttolható az ajtónyílásokon keresztül. |
---|---|
Átfutási idő | Általában van raktáron |
polcegységek száma | 42U |
---|---|
tartozékok | Beépítőhely hardverelem Kulcs(ok) Kulccsal nyitható ajtók és oldalpanelek Szintbeállító lábak Rögzítő hardver Előre telepített adók Oldalsó panelek |
magasság | 199,1 cm |
---|---|
szélesség | 80 cm |
mélység | 107 cm |
súly | 165 kg |
szín | Szürke |
Mounting preference | No preference |
szerelési mód | Not rack-mountable |
Maximális beszerelési mélység | 91,49 cm |
Minimális beszerelési mélység | 26,19 cm |
Rack szélessége | 19" |
marking | 14 gauge nyolcadik nyomógomb 16 gauge előlap 16 gauge post 18 gauge rear door 18 gauge rotációs hajtás 18 gauge side panels |
állandó engedélyezhető teljesítmény | 1020,58 kg dinamikus mód 1700,97 kg statikus |
szabványok | UL 2416 UL 61010 EIA-485 |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 212 cm |
Package 1 Width | 95 cm |
Package 1 Length | 115 cm |
Package 1 Weight | 199,581 kg |
Garancia | 5 éves javítási vagy cseregarancia |
---|
Fenntarthatóság
A Green PremiumTM címke a Schneider Electric azzal kapcsolatos elkötelezettségét jelképezi, hogy környezetvédelmi szempontból kategóriaelső termékeket biztosítson.
A Green Premium biztosítja a legújabb szabályozásoknak való megfelelőséget, a környezeti hatásokkal kapcsolatos átláthatóságot, valamint a termékek újrahasznosíthatóságát és alacsony CO2-kibocsátását.
További információ
Erőforrás-teljesítmény
Take-back program available
Jólléti teljesítmény
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
Mérgező nehézfémtől mentes
Higanymentes
Tanúsítványok és szabványok
REACh rendelet
EU RoHS irányelv
Dokumentumok
Szoftver és firmware
További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!
Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.