![APC AR3157B2 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=AR3157B2_FL_V&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Fordítsa meg a képet a nagyításhoz
![APC AR3157B2 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=AR3157B2_FL_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AR3157B2 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=AR3157B2_OPEN_FL_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AR3157B2 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=AR3150B2_A_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
APC NetShelter SX Server Rack Gen 2, 48U, 2258H x 750W x 1070D mm, oldalakkal, fekete
AR3157B2
Ideális mesterséges intelligenciához, nagy sűrűségű szerverekhez és hálózati alkalmazásokhoz
2. generációs modell nagyobb teherbírással és jobb légáramlással
Alacsonyabb CO2-kibocsátás 3,3%-os szén-dioxid-mentesítési aránnyal
Bőséges hely, szervezhetőség, biztonsági és kényelmi funkciók
Kompatibilis termékek és tartozékok széles skálája
A termék környezeti teljesítménye További információ
Tervezéssel fenntartható
+ Lifecycle Services
WASSEM5X8-RK-01
WASSEM5X8-RK-02
Fenntarthatóság![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
A Green PremiumTM címke a Schneider Electric azzal kapcsolatos elkötelezettségét jelképezi, hogy környezetvédelmi szempontból kategóriaelső termékeket biztosítson.
A Green Premium biztosítja a legújabb szabályozásoknak való megfelelőséget, a környezeti hatásokkal kapcsolatos átláthatóságot, valamint a termékek újrahasznosíthatóságát és alacsony CO2-kibocsátását.
![](/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Jólléti teljesítmény
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
RoHS korlátozás alóli kivétel
Tanúsítványok és szabványok
REACh rendelet
EU RoHS irányelv
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai RoHS rendelet
Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi közzététel
Körkörösségi profil
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!
Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.