



APC NetShelter SX 12U szerver rackszekrény 600 mm x 900 mm fekete oldalakkal, rázkódás ellen védő csomagolás
AR3003SP
A termék környezeti teljesítménye További információ
Tervezéssel fenntartható
Műszaki adatok
Bemutatás | An industry-standard rack with the most standard features for speed of deployment and installation. Ready for low to medium density edge computing. Shorter height allows for deployment underneath cabinets, desks, in remote office branch office spaces for a secure and discrete solution for IT devices. |
---|---|
Átfutási idő | Általában van raktáron |
polcegységek száma | 12U |
---|---|
tartozékok | Görgők Kommunikációs kábel Ajtó Kulcs(ok) Szintbeállító lábak Raklapok Újrahasználható csomagolás Tető Oldalsó panelek |
magasság | 65,8 cm |
---|---|
szélesség | 60 cm |
mélység | 90 cm |
súly | 53,98 kg |
szín | Fekete |
Mounting preference | No preference |
szerelési mód | Not rack-mountable |
Maximális beszerelési mélység | 75,57 cm |
Minimális beszerelési mélység | 19,1 cm |
Rack szélessége | 19" |
marking | 14 gauge nyolcadik nyomógomb 16 gauge előlap 16 gauge post 18 gauge rear door 18 gauge rotációs hajtás 18 gauge side panels |
állandó engedélyezhető teljesítmény | 272,16 kg dinamikus mód 272,16 kg statikus |
szabványok | UL 2416 UL 61010 EIA-485 |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 96 cm |
Package 1 Width | 107 cm |
Package 1 Length | 75 cm |
Package 1 Weight | 108 kg |
Number of Units in Package 3 | 1 |
Garancia | 5 éves javítási vagy cseregarancia |
---|
Fenntarthatóság
A Green PremiumTM címke a Schneider Electric azzal kapcsolatos elkötelezettségét jelképezi, hogy környezetvédelmi szempontból kategóriaelső termékeket biztosítson.
A Green Premium biztosítja a legújabb szabályozásoknak való megfelelőséget, a környezeti hatásokkal kapcsolatos átláthatóságot, valamint a termékek újrahasznosíthatóságát és alacsony CO2-kibocsátását.
További információ
Erőforrás-teljesítmény
Energiahatékony termék
Take-back program available
Jólléti teljesítmény
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
Tanúsítványok és szabványok
REACh rendelet
EU RoHS irányelv
Dokumentumok
Szoftver és firmware
További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!
Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.