






+ 35
NetShelter SV 48U 800 mm széles x 1060 mm mély ház fekete oldallal
AR2487
AR2487 termék helyett nincs kiváltó termék. A további tájékoztatásért forduljon az ügyfélszolgálathoz itt: Vevőszolgálatunk .
A termék környezeti teljesítménye További információ
Tervezéssel fenntartható
Műszaki adatok
Bemutatás | Széles és 48U magas, univerzális informatikai szekrény. A megnövelt szélesség több kábelrendezési opciót kínál a nagyobb sűrűségű szerver- és hálózati alkalmazások esetén. Olyan környezetekhez ajánljuk, ahol a rendelkezésre álló tér magas, ezért egy rackszekrény alapterületén több szerelési tér használható fel. Integrált, 1U megas szerelési helyek a standard EIA-310 szerelősínek mellett, amelyek eltávolíthatók, és helyükre 1U tartozékok szerelhetők. |
---|---|
Átfutási idő | Általában van raktáron |
polcegységek száma | 48U |
---|---|
tartozékok | Beépítőhely hardverelem Ajtók Kulcs(ok) Kulccsal nyitható ajtók és oldalpanelek Szintbeállító lábak Rögzítő hardver Előre telepített adók 4 x Csavarral rögzíthető konzolok Tető Oldalsó panelek Kicsomagolási utasítás |
szín | Fekete |
---|---|
magasság | 232,4 cm |
szélesség | 80 cm |
mélység | 106 cm |
súly | 143,8 kg |
Mounting preference | No preference |
szerelési mód | Not rack-mountable |
Maximális beszerelési mélység | 77,72 cm |
Minimális beszerelési mélység | 16,76 cm |
Rack szélessége | 19" |
marking | 14 gauge nyolcadik nyomógomb 16 gauge előlap 18 gauge post 16 gauge rear door 19 gauge rotációs hajtás 18 gauge side panels |
állandó engedélyezhető teljesítmény | 459,94 kg dinamikus mód 1000,17 kg statikus |
szabványok | UL 2416 UL 61010 EIA-485 |
---|
Package 1 Weight | 165,2 kg |
---|---|
Package 1 Height | 244,8 cm |
Package 1 Width | 90 cm |
Package 1 Length | 116 cm |
Garancia | 5 éves javítási vagy cseregarancia |
---|
Fenntarthatóság
A Green PremiumTM címke a Schneider Electric azzal kapcsolatos elkötelezettségét jelképezi, hogy környezetvédelmi szempontból kategóriaelső termékeket biztosítson.
A Green Premium biztosítja a legújabb szabályozásoknak való megfelelőséget, a környezeti hatásokkal kapcsolatos átláthatóságot, valamint a termékek újrahasznosíthatóságát és alacsony CO2-kibocsátását.
További információ
Erőforrás-teljesítmény
Take-back program available
Jólléti teljesítmény
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
Mérgező nehézfémtől mentes
Higanymentes
Tanúsítványok és szabványok
REACh rendelet
EU RoHS irányelv
Dokumentumok
Szoftver és firmware
További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!
Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.